(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ผ้าแก้ว อะลูมิเนียม หน้ากว้าง 50/75/100/200

เทป ผ้าแก้ว อะลูมิเนียม หน้ากว้าง 50/75/100/200

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 430.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
981000-20-50X20
981000-20-75X20
981000-20-100X20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 430.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 10 50 351-9317 309 1 ม้วน

฿ 701.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 75 351-9325 463 1 ม้วน

฿ 861.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 100 351-9309 618 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีทองและสีเงิน
  • ความยาว(ม.)
    20
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.2
  • รุ่น รายละเอียด
    เทป อะลูมิเนียม
  • รายละเอียดสี
    เงิน
  • แรง กาว
    4.7 N / 10 มม. (เทียบกับ สเตนเลส)
  • ความทนต่อแรงดึง
    274 N / 10 มม
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -20 ถึง 130
  • วัสดุฐาน
    อะลูมิเนียมฟอยล์ + ผ้าแก้ว
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    อะคริลิค
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป อะลูมิเนียม สำหรับ ท่อดักส์ ปรับอากาศที่มี ทนความร้อน ที่โดดเด่นซึ่งเป็นไปตาม สเปค ของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว
[คุณสมบัติ]
· มีผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงได้ไม่กี่รายการจากบริษัทอื่น และช่วง อุณหภูมิใช้งาน คือ -20 ถึง 130°C / -10 ถึง 80°C และการยึดเกาะที่อุณหภูมิต่ำนั้นดี
· มี ความทนต่อแรงดึง และความชื้นที่ดีเยี่ยม และสามารถใช้เป็น ข้อต่อ ต่อฉนวนความร้อนได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดและซ่อมแซมซีล ดักส์/ท่อลม เครื่องปรับอากาศ

รหัสรุ่น
981000-20-50X20
981000-20-75X20
981000-20-100X20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 430.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 10 50 351-9317 309 1 ม้วน

฿ 701.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 75 351-9325 463 1 ม้วน

฿ 861.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 100 351-9309 618 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ สเปค ของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว

การใช้

● ข้อต่อ กระบวนการซีล วัสดุ ฉนวนความร้อนสำหรับอาคาร คุณสมบัติ ราชการ

สเปค

● สี: เงิน
● ความหนา (มม.): 0.2
● ความหนืด: 4.7 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 274 N / 10 มม
● อุณหภูมิในการทำงาน: -20 ถึง 130 ° c

วัสดุ

● วัสดุฐาน: อะลูมิเนียมฟอยล์ + ผ้าแก้ว 
● กาว: acrylics