(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
532000-00-25X15 |
532000-00-50X15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 351-8922 | 313 | 1 ม้วน | ||
฿ 399.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 351-8931 | 627 | 1 ม้วน |
เทปสองหน้า อเนกประสงค์ที่ติดพื้นผิวขรุขระได้ดีเนื่องจากมีความหนา
[คุณสมบัติ]
· เทปสองหน้า อเนกประสงค์
· ปรับตัวได้ดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
· การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวที่ขรุขระ เช่น แผ่นไม้อัด พรม ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับยึดพรม ตัวป้องกัน ขดลวด และพื้น การซ่อมแซมการทำงานและการติด ไม้อัด
รหัสรุ่น |
---|
532000-00-25X15 |
532000-00-50X15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 351-8922 | 313 | 1 ม้วน | ||
฿ 399.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 351-8931 | 627 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง