(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
546002-00-10X20 |
546002-00-15X20 |
546002-00-20X20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.45 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 351-8949 | 48 | 1 ม้วน | ||
฿ 111.20 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 20 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 351-8957 | 72 | 1 ม้วน | ||
฿ 148.57 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 351-8965 | 96 | 1 ม้วน |
เทปสองหน้า พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ผ้า ผ้านอนวูฟเวน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ทนความร้อน และ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ วัสดุก่อสร้าง
รหัสรุ่น |
---|
546002-00-10X20 |
546002-00-15X20 |
546002-00-20X20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.45 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 351-8949 | 48 | 1 ม้วน | ||
฿ 111.20 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 20 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 351-8957 | 72 | 1 ม้วน | ||
฿ 148.57 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 351-8965 | 96 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง