(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3440-50-25-GR-PACK |
344002-GR-00-50X25 |
344002-GR-00-50X50 |
344002-GR-20-38X50 |
344002-WH-00-50X25 |
344002-WH-00-50X50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รุ่น รายละเอียด | รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,278.95 |
ADHESIVE CLOTH TAPES | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเขียว | 50 | 25 | ประเภทแพ็ค | สีเขียว | - | - | 1 กล่อง (30 ม้วน) | ||
฿ 219.25 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | - | สีเขียว | 50 | 25 | - | สีเขียว | 353-8826 | 180 | 1 ม้วน | ||
฿ 424.71 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | - | สีเขียว | 50 | 50 | - | สีเขียว | 351-8833 | 360 | 1 ม้วน | ||
฿ 318.92 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | - | สีเขียว | 38 | 50 | - | สีเขียว | 351-8841 | 273 | 1 ม้วน | ||
฿ 219.25 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | - | สีขาว | 50 | 25 | - | ขาว | 353-8834 | 180 | 1 ม้วน | ||
฿ 421.90 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | - | สีขาว | 50 | 50 | - | ขาว | 351-8850 | 360 | 1 ม้วน |
เทปป้องกันที่ตัดง่ายซึ่งใช้กาวที่มีความแข็งแรงต่ำซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ซ้ำ
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบมาเป็น เทปกันรอย สำหรับปูพื้นจึงทิ้งคราบ กาว น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
·ถอดออกได้ง่ายและใช้งานได้ดีเหมาะสำหรับการติดตั้ง ผ้าใบป้องกัน ในระหว่างงานก่อสร้างภายในและการปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อย้าย บ้าน ฯลฯ
· กาว มีความแข็งแรงต่ำได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และไม่ทิ้งคราบหรือคราบสกปรกเมื่อนำออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึด ผ้าใบป้องกัน ระหว่างการก่อสร้างภายในหรือการปรับปรุง
·สำหรับการป้องกันบนพื้นผิว(ไม่เหมาะสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์งานหินตัวถังรถพื้นผิว พีวีซี ทาสีหรือ ไม้ ธรรมชาติที่ยังไม่เสร็จ)
รหัสรุ่น |
---|
3440-50-25-GR-PACK |
344002-GR-00-50X25 |
344002-GR-00-50X50 |
344002-GR-20-38X50 |
344002-WH-00-50X25 |
344002-WH-00-50X50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รุ่น รายละเอียด | รายละเอียดสี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,278.95 |
ADHESIVE CLOTH TAPES | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเขียว | 50 | 25 | ประเภทแพ็ค | สีเขียว | - | - | 1 กล่อง (30 ม้วน) | ||
฿ 219.25 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | - | สีเขียว | 50 | 25 | - | สีเขียว | 353-8826 | 180 | 1 ม้วน | ||
฿ 424.71 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | - | สีเขียว | 50 | 50 | - | สีเขียว | 351-8833 | 360 | 1 ม้วน | ||
฿ 318.92 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | - | สีเขียว | 38 | 50 | - | สีเขียว | 351-8841 | 273 | 1 ม้วน | ||
฿ 219.25 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | - | สีขาว | 50 | 25 | - | ขาว | 353-8834 | 180 | 1 ม้วน | ||
฿ 421.90 |
CLOTH MASKING TAPES | 1 ชิ้น | - | 10 วัน | - | สีขาว | 50 | 50 | - | ขาว | 351-8850 | 360 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง