(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
9347-25X50 |
9347-50X50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.75 ฿ 673.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 293-0145 | 180 | 1 ม้วน | ||
฿ 2,308.57 ฿ 1,344.05 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 293-0153 | 360 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
· เทปสองหน้า หน้าที่ไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์และคลอร์ไพริฟอสตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานอาคาร
·ไม่รวมถึงสารประกอบ 14 ชนิดที่ระบุไว้ในค่าแนวทางความเข้มข้นในร่มจาก กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น
·ความแข็งแรงของ กาว เริ่มต้นสูงและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการรักษาความปลอดภัยของ วัสดุก่อสร้าง และ วัสดุ โฟมทุกประเภทเช่นหน้าจอแมลงไม้ฐาน ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
9347-25X50 |
9347-50X50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.75 ฿ 673.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 293-0145 | 180 | 1 ม้วน | ||
฿ 2,308.57 ฿ 1,344.05 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 293-0153 | 360 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง