(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
3M อุปกรณ์รองรับท่อ เทป BETA (สำหรับ คอนกรีต และ ไม้)

3M <sup>™</sup> อุปกรณ์รองรับท่อ เทป BETA (สำหรับ คอนกรีต และ ไม้)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 630.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
VT-10 SALE
VT-20 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 630.00

฿ 543.00

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 1 วัน 10 216-9673 111 1 ม้วน

฿ 1,253.34

฿ 1,139.04

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 216-9690 217 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีดำ
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1
  • รายละเอียดสี
    สีดำ
  • ความเหนียวแน่น
    8.8N/10mm
  • คุณสมบัติ
    วัสดุ กระบวนการซีล อะคริลิค ที่ติดตามพื้นผิวที่ไม่เรียบเช่นปูน ไม้ ฯลฯนุ่มกว่า เทป บิวทิลมีความยึดติดประมาณสองเท่าและ ทนความร้อน ดีเยี่ยม ( การทำความร้อน ต่อเนื่องที่ 120 ° C)เนื่องจากทำจาก อะคริลิค โพลีเมอร์จึงสามารถใช้งานกลางแจ้งได้
  • การใช้งาน
    สำหรับงาน ไม้สำหรับการ กระบวนการซีล
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • วัสดุ
    วัสดุฐาน:ผ้า ผ้านอนวูฟเวน กาว:อะคริลิค
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปสองหน้า แข็งแรงซึ่งสามารถยึดติดกับพื้นผิวขรุขระให้การยึดเกาะและการ ปิดผนึก ที่ กระบวนการซีล ในเวลาเดียวกัน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ กระบวนการซีล อะคริลิค ที่ยึดติดกับพื้นผิวที่ไม่เรียบเช่นปูน ไม้ ฯลฯ
·นุ่มกว่า เทป บิวทิลด้วยการยึดเกาะประมาณสองเท่าและ ทนความร้อน ดีเยี่ยม(ต่อเนื่อง 120 ° C)
·สามารถใช้กลางแจ้งได้เนื่องจากประกอบด้วยโมเลกุล อะคริลิค
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึด วัสดุ ไม้
·สำหรับงาน กระบวนการซีล

รหัสรุ่น
VT-10 SALE
VT-20 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 630.00

฿ 543.00

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 1 วัน 10 216-9673 111 1 ม้วน

฿ 1,253.34

฿ 1,139.04

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 216-9690 217 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1