(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป โครงสร้าง 3M TM VHB (ชนิดนุ่มพิเศษ)

เทป โครงสร้าง 3M <sup>TM</sup> VHB <sup>™</sup> (ชนิดนุ่มพิเศษ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 940.80 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
Y4300K-08-19X10 SALE
Y4300K-08-25X10 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 940.80

฿ 233.04

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19 366-4201 170 1 ม้วน

฿ 1,020.35

฿ 397.02

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 1 วัน 25 366-4210 200 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีดำ
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • รายละเอียดสี
    สีเทา
  • ความเหนียวแน่น
    28 นิวตัน / 10 มม
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ นี้มีระดับการแยกที่แข็งแกร่งและสามารถใช้กับโครงสร้างได้ด้วยแรง กาว สูงแม้ในอุณหภูมิต่ำ 5 ° C ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้สำหรับงานกลางแจ้งในช่วงฤดูหนาวได้เช่นกัน
  • การใช้งาน
    มีประโยชน์สำหรับการผัน วัสดุ อุตสาหกรรม ต่างๆมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมขนส่งเครื่องจักรสามารถใช้กลางแจ้ง
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • วัสดุ
    วัสดุฐาน:โฟม อะคริลิค กาว:อะคริลิค
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป มีความแข็งแรงในการลอกสูงสำหรับใช้ในโครงสร้าง
[คุณสมบัติ]
·คุณสมบัติการ กระบวนการซีล ดีเยี่ยม
· ทนความร้อน สูงและ ทนสภาพอากาศ
·ความแข็งแรงของ กาว สูงแม้ในอุณหภูมิต่ำประมาณ 5 ° C ทำให้สามารถใช้งานกลางแจ้งในช่วงฤดูหนาวได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึด วัสดุ ใช้ใน อุตสาหกรรม ต่างๆ
·ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมเครื่องบินขนส่ง

รหัสรุ่น
Y4300K-08-19X10 SALE
Y4300K-08-25X10 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 940.80

฿ 233.04

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19 366-4201 170 1 ม้วน

฿ 1,020.35

฿ 397.02

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 1 วัน 25 366-4210 200 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1