(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KS-19-19X10 |
KS-25-25X10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,455.11 ฿ 1,124.95 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 127-7634 | 140 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,867.51 ฿ 1,480.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 127-7642 | 185 | 1 ม้วน |
เทปสองหน้า มีความแข็งแรง เป็นพิเศษ ซึ่งสามารถใช้แทน โบลท์ หมุดย้ำ ฯลฯเทป VHB ที่มีความนุ่มสูง
[คุณสมบัติ]
·แสดงการยึดเกาะเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมแม้ในอุณหภูมิ 0 ° C
·ชนิดที่มีความนุ่มสูงเข้ากันได้ดีแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบและมีคุณสมบัติดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
· ทนความร้อน น้ำและความชื้นได้ดีเยี่ยมทำให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการรักษาความปลอดภัยของแผงสัญลักษณ์อุปกรณ์ในรถ ฯลฯ ทุกประเภท
·สำหรับติดตั้ง ชิ้นส่วนตกแต่งภายใน และ วัสดุ เสริมแรง
รหัสรุ่น |
---|
KS-19-19X10 |
KS-25-25X10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,455.11 ฿ 1,124.95 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 127-7634 | 140 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,867.51 ฿ 1,480.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 127-7642 | 185 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง