(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CM-19-19X10 |
CM-25-25X10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,615.00 ฿ 2,231.12 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 329-5711 | 140 | 1 ม้วน | ||
฿ 3,443.34 ฿ 2,936.14 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 329-5729 | 185 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·สามารถยึดติดกับวัสดุที่ยากต่อการยึดติดตั้งแต่โพลีไวนิลคลอไรด์ไปจนถึงวัสดุทั่วไปโดยไม่ต้องใช้สีรองพื้น
· วัสดุ ยึดติด และ ข้อต่อ สามารถ กาว ได้แม้ที่ -5 ° C
·สามารถใช้งานกลางแจ้งและ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม (-20 ถึง + 150 ° C)
· ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนรูปหรือบีบอัดชิ้นงานได้ในขณะที่ยังดูดซับแรงสั่นสะเทือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการรักษาความปลอดภัยของแผงสัญลักษณ์อุปกรณ์ในรถ ฯลฯ ทุกประเภท
·สำหรับติดตั้ง ชิ้นส่วนตกแต่งภายใน และ วัสดุ เสริมแรง
รหัสรุ่น |
---|
CM-19-19X10 |
CM-25-25X10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,615.00 ฿ 2,231.12 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 329-5711 | 140 | 1 ม้วน | ||
฿ 3,443.34 ฿ 2,936.14 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 329-5729 | 185 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง