(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CT-19-19X10 |
CT-25-25X10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,065.89 ฿ 2,438.92 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 170-3927 | 140 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,010.76 ฿ 3,000.85 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 170-3935 | 185 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ยึดติด และ ข้อต่อ สามารถ กาว ได้แม้ที่ -5 ° C
·คุณสมบัติการดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยมและการกันน้ำทำให้เกิดการ กระบวนการซีล และการยึดเกาะสูงในเวลาเดียวกัน
·ความ ยืดหยุ่น และ ความยืดหยุ่น เพื่อให้พอดีกับการเปลี่ยนรูปของชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้แทน โบลท์ หมุดเชื่อม คลิปหนีบ และแค แคลมป์ยึด
·ใช้แทนกาว
รหัสรุ่น |
---|
CT-19-19X10 |
CT-25-25X10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,065.89 ฿ 2,438.92 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 170-3927 | 140 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,010.76 ฿ 3,000.85 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 170-3935 | 185 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง