(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ป้องกันการลื่นไถลสำหรับป้องกันการลื่นไถล (สำหรับกลางแจ้ง), AS-127 (สำหรับ พื้นผิว ไม่เรียบ)
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
    ฿ 708.66 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
AS-127BOX-50B
AS-127BOX-50G
AS-127BOX-50Y
AS-127BOX-100B
AS-127BOX-100G
AS-127BOX-100Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 711.47

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ 50 สีดำ 401-1643 275 1 ม้วน

฿ 708.66

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 50 สีเขียว 401-1651 275 1 ม้วน

฿ 711.47

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 19 วัน สีเหลือง 50 สีเหลือง 401-1660 275 1 ม้วน

฿ 1,379.46

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ 100 สีดำ 401-1619 340 1 ม้วน

฿ 1,379.46

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 100 สีเขียว 401-1627 340 1 ม้วน

฿ 1,379.46

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง 100 สีเหลือง 401-1635 340 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความยาว(ม.)
    5
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1
  • ประเภทรายละเอียด
    สำหรับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
  • ความเหนียวแน่น
    18.0 N / 20 mm ( กระดาน สเตนเลส )
  • ความทนต่อแรงดึง
    150 นิวตัน / 20 มม
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    อะลูมิเนียมฟอยล์
  • กาว
    อะคริลิค
  • ชั้นลื่น
    ที่มีจำหน่าย
  • วิธีการตัด
    ต้องใช้เครื่องตัด
  • ปล่อย - กระดาษ
    ที่มีจำหน่าย
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปกันลื่น สามารถติดกับพื้นผิวด้านนอกที่ผิดปกติได้หลายแบบ
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดเข้ากับเสื้อชั้นในต่างๆบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเช่นพื้นผิวภายนอกที่เรียบและ แผ่นเหล็ก ตาหมากรุก
·มี ความทนทาน ดีเยี่ยมรักษาผลการกันลื่นเป็น ระยะเวลา นาน
·ใช้ฐานอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อความแน่นหนาแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
·แรง กาว ( แผ่นเพลท สเตนเลส ) คือ 18.0 N / 20 mm.
· ความทนต่อแรงดึง:150 นิวตัน / 20 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับกลางแจ้ง (สำหรับทุกพื้นที่ที่ใช้ในขณะที่โชด)
·สำหรับป้องกันการลื่นไถลสำหรับขั้นบันไดหรือทางลาดในโรงงานสถานีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

รหัสรุ่น
AS-127BOX-50B
AS-127BOX-50G
AS-127BOX-50Y
AS-127BOX-100B
AS-127BOX-100G
AS-127BOX-100Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 711.47

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ 50 สีดำ 401-1643 275 1 ม้วน

฿ 708.66

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 50 สีเขียว 401-1651 275 1 ม้วน

฿ 711.47

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 19 วัน สีเหลือง 50 สีเหลือง 401-1660 275 1 ม้วน

฿ 1,379.46

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ 100 สีดำ 401-1619 340 1 ม้วน

฿ 1,379.46

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 100 สีเขียว 401-1627 340 1 ม้วน

฿ 1,379.46

ANTI-SLIP TAPES(FOR OUTDOOR) 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง 100 สีเหลือง 401-1635 340 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1