(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป อะลูมิเนียมฟอยล์ NITOFOIL หนา 0.1 มม. AT-50/AT-75
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
    ฿ 1,002.82 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AT-50
AT-75
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความเหนียวแน่น ความทนต่อแรงดึง รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง กาว แรง กาว ( แผ่นเพลท สเตนเลส , ปอกเปลือก 180 องศา)
(N / 20 มม)
ความจุภายใน

฿ 1,002.82

ALUMINUMTAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 - 68 นิวตัน / 20 มม 125-1236 720 อะลูมิเนียม อ่อน (# 50) อะคริลิค 18.5 1 ม้วน

฿ 1,448.18

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 75 17.1 N / 10 มม 30 นิวตัน / 10 มม 125-1244 1080 อะลูมิเนียมฟอยล์ ประเภท เรซิ่น สังเคราะห์ - 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ทองและเงิน
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.1
  • ประเภทรายละเอียด
    ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
  • รายละเอียดสี
    เงิน
  • วิธีการตัด
    ต้องใช้เครื่องตัด
  • ปล่อย - กระดาษ
    ที่มีจำหน่าย
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปกาวหน้าเดียวพร้อมสารกันรั่วซึมและกาวอะคริลิคติดด้านอะลูมิเนียมฟอยล์อ่อน
[คุณสมบัติ]
· ใช้กาวมีประสิทธิภาพและอะลูมิเนียมฟอยล์อ่อนเป็นวัสดุฐาน มีคุณสมบัติยึดเกาะดีเยี่ยม ทนความร้อน และแรงยึดเกาะ
· ให้การยึดเกาะที่มั่นคงกับวัสดุ รวมถึงโลหะและพลาสติก การเก็บรักษาที่ดีเยี่ยม
· ด้วยวัสดุรองหลังทำให้สามารถประมวลผลรองได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การยึดเกาะและรอยต่อของข้อต่อบนท่อและท่อโลหะ
· สำหรับการรักษาความปลอดภัยท่อรังสีร้อน/เย็น สำหรับการแก้ไขข้อต่อของท่อดักส์ปรับอากาศ
· สำหรับโล่ช่องว่างสำหรับใช้รอบ ๆ ท่อประปา เช่น อ่างล้างมือ

รหัสรุ่น
AT-50
AT-75
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความเหนียวแน่น ความทนต่อแรงดึง รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง กาว แรง กาว ( แผ่นเพลท สเตนเลส , ปอกเปลือก 180 องศา)
(N / 20 มม)
ความจุภายใน

฿ 1,002.82

ALUMINUMTAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 - 68 นิวตัน / 20 มม 125-1236 720 อะลูมิเนียม อ่อน (# 50) อะคริลิค 18.5 1 ม้วน

฿ 1,448.18

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 75 17.1 N / 10 มม 30 นิวตัน / 10 มม 125-1244 1080 อะลูมิเนียมฟอยล์ ประเภท เรซิ่น สังเคราะห์ - 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1