(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว สองหน้า เบอร์ 523
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 242.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
523-50
523N-25
523N-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 485.00

DOUBLE-COATED ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 126-5407 600 1 ม้วน

฿ 242.00

DOUBLE-COATED ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25 126-5385 300 1 ม้วน

฿ 292.00

DOUBLE-COATED ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 30 126-5393 360 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ประเภทสีขาว
  • ความยาว(ม.)
    15
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.5
  • รายละเอียดสี
    ครีม
  • ความเหนียวแน่น
    15 นิวตัน / 25 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    74 นิวตัน / ซม
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    ผ้าทอ
  • กาว
    ยาง- ฐาน
  • วิธีการตัด
    สามารถตัดด้วยมือ
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปสองหน้า สำหรับยึดพรม
[คุณสมบัติ]
· ยึดเกาะได้ดีแม้พื้นผิวขรุขระ
· สามารถทาได้อย่างเรียบร้อยโดยไม่มี กาว ยื่นออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ซ่อมพรม
· สำหรับติดโปสเตอร์
* ไม่สามารถใช้กับพื้นไม้เนื้อแข็งได้เนื่องจาก พื้นผิว อาจเสียหายได้เมื่อถอดออก

รหัสรุ่น
523-50
523N-25
523N-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 485.00

DOUBLE-COATED ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 126-5407 600 1 ม้วน

฿ 242.00

DOUBLE-COATED ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25 126-5385 300 1 ม้วน

฿ 292.00

DOUBLE-COATED ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 30 126-5393 360 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●เนื่องจากกาวที่ไวต่อแรงกดที่มีความหนาปานกลางถูกนำไปใช้กับทั้งสองด้านของผ้าเป็นฐานจึงยอดเยี่ยมในการยึดติดกับพื้นผิวที่เหมาะสมและประสิทธิภาพที่เหมาะสม

การใช้งาน

●สำหรับการยึดเกาะกับพื้นผิวขรุขระการยึดเกาะของพรมและอื่น ๆ

สเปค

●สี:ครีม
●ความหนา (มม.): 0.55
●ความหนืด:1 ด้าน 4.44 N / 10 mm, 2 ด้าน 5.56 N / 10 mm

วัสดุ

●วัสดุฐาน:เส้นใยหลัก
●กาว:ยาง