(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
J3010 / J3020 เทป อะลูมิเนียม ทนความร้อน กว้าง 38.1 มม. / 50.8 มม. ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ -60 ถึง 316 ° C

J3010 / J3020 เทป อะลูมิเนียม ทนความร้อน กว้าง 38.1 มม. / 50.8 มม. ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ -60 ถึง 316 ° C

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 731.23 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
J3010
J3020
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 731.23

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 38.1 4904140790103 335-5951 115 1 ม้วน

฿ 963.48

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 50.8 4904140790202 335-5969 150 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ทองและเงิน
  • ความยาว(ม.)
    9.14
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.12
  • ความเหนียวแน่น
    4.4 ถึง 5.2 N / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    109.5 N / 25 มม
  • รายละเอียดสี
    เงิน
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -60-316 (หลังการเชื่อม)
  • วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง)
    อะลูมิเนียมฟอยล์ อ่อน
  • กาว
    Shore A- ฐานรอง/แผ่นรอง
  • วิธีการตัด
    ต้องใช้เครื่องตัด
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป อะลูมิเนียม ทนความร้อนที่ใช้ กาว Shore A ทนความร้อน ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ใช้ อะลูมิเนียมฟอยล์ และ กาว Shore A ทนความร้อน
· เทป โลหะที่สามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิ -60 ถึง 316 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ซีล ดักส์/ท่อลม และการเสริมแรงสำหรับเครื่องทำความ ฮีตเตอร์ แบบเลเซอร์และ ฮีตเตอร์ น้ำ ร้อน
·การเสริมแรงและซ่อมแซมในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเช่นห้องเครื่อง

รหัสรุ่น
J3010
J3020
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 731.23

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 38.1 4904140790103 335-5951 115 1 ม้วน

฿ 963.48

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 50.8 4904140790202 335-5969 150 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1