(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ผ้าแก้ว อะลูมิเนียม กว้าง 38-75 มม

เทป ผ้าแก้ว อะลูมิเนียม กว้าง 38-75 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 360.26 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
J3030
J3040
J3040-PACK
J3050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (บรรจุภัณฑ์หด) ภายใน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จำนวนเนื้อหา

฿ 360.26

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น - 10 วัน - 38 - 391-4674 130 - - - 1 ม้วน

฿ 468.43

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น - 3 วัน - 50 - 391-4682 170 - - - 1 ม้วน

฿ 10,743.22

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน - 50 4904140790400 - 170 1 - 24 1 กล่อง (24 ม้วน)

฿ 808.65

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น - 3 วัน 10 75 - 391-4691 250 - - - 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ทองและเงิน
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.26
  • ความเหนียวแน่น
    10.3 N / 25 มม
  • รายละเอียดสี
    เงิน
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง)
    ผ้าแก้ว อะลูมิเนียมฟอยล์
  • กาว
    อะคริลิค

รายละเอียดสินค้า

อะลูมิเนียม ผ้าแก้ว วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง เทป โลหะ
[คุณสมบัติ]
·แข็งแรงและง่ายต่อการยึดติด
·เหมาะกับพื้นผิวขรุขระและ ความทนต่อแรงดึง ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ กระบวนการซีล ท่อดักส์ ปรับอากาศ
·สำหรับยึดและ กระบวนการซีล ถัง ป้องกันลื่นหลุด ความร้อนและใยแก้ว

รหัสรุ่น
J3030
J3040
J3040-PACK
J3050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (บรรจุภัณฑ์หด) ภายใน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จำนวนเนื้อหา

฿ 360.26

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น - 10 วัน - 38 - 391-4674 130 - - - 1 ม้วน

฿ 468.43

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น - 3 วัน - 50 - 391-4682 170 - - - 1 ม้วน

฿ 10,743.22

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน - 50 4904140790400 - 170 1 - 24 1 กล่อง (24 ม้วน)

฿ 808.65

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น - 3 วัน 10 75 - 391-4691 250 - - - 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1