(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาสกิ้งเทป กระบวนการซีล (ความหนา เทป: 0.09 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 257.20 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GS21JAN-15
GS21JAN-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / แพ็ค)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 257.20

MASKING TAPES 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 15 331-3956 200 1 แพ็ค (8 ชิ้น)

฿ 269.64

MASKING TAPES 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 18 331-3964 210 1 แพ็ค (7 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความยาว(ม.)
    18
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.09
  • รุ่น รายละเอียด
    มาสกิ้งเทป
  • จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ม้วน)
    สีน้ำเงิน
  • ความเหนียว
    1.76N/10mm
  • ความทนต่อแรงดึง
    47.3N/15mm
  • สเปค
    กระดาษญี่ปุ่น
  • วัสดุฐาน
    อะคริลิค
  • สเปค
    สามารถตัดด้วยมือ
  • คุณสมบัติ
    ใช้งานได้ดีพร้อมการกรอกลับง่าย

รายละเอียดสินค้า

มาสกิ้งเทป ชนิดหนึ่งที่สามารถยึดเกาะได้อย่างแน่นหนากับพื้นผิวที่ควบแน่นด้วยน้ำค้างและส่วนที่เป็นฝุ่นของผ้าคาดเอว
[คุณสมบัติ]
· เทป ดึงออกได้ง่ายและใช้งานได้ดีเยี่ยม
· ชนิดที่เหมาะสำหรับกระจก ( พื้นผิว การควบแน่น กระจกขึ้นรูป) และผ้าคาดเอว

รหัสรุ่น
GS21JAN-15
GS21JAN-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / แพ็ค)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 257.20

MASKING TAPES 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 15 331-3956 200 1 แพ็ค (8 ชิ้น)

฿ 269.64

MASKING TAPES 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 18 331-3964 210 1 แพ็ค (7 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1