(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป อะคริลิค หน้าเดียวสำหรับงาน กระบวนการซีล/ กันซึมเบอร์ 418
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
    ฿ 247.53 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
418-BK-50X20
418-TM-50X20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 351.67

WATERPROOF SEALING TAPES 4 ชิ้น 5 วัน สีดำ สีดำ 419-6295 1 ม้วน

฿ 247.53

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 3 วัน โปร่งใส ความโปร่งใส 419-6309 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • ความยาว(ม.)
    20
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.2
  • แรง กาว
    25 นิวตัน / 20 มม
  • มวล(ก.)
    200
  • วัสดุ พื้นผิว
    ผ้า โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ กาว ไวต่อ ความดัน
    อะคริลิค
  • วิธีการตัด
    สามารถตัดด้วยมือ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปกาวกันซึมสำหรับตัวเรือนปิดสนิทกาว อะคริลิค ชนิดที่สามารถฉีกขาดได้โดยไม่ทำให้มือผู้ใช้สกปรก
[คุณสมบัติ]
·แสดงให้เห็นถึงระดับความแข็งแรงของกาวที่คงที่ในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่อุณหภูมิต่ำไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและสามารถใช้เป็นวัสดุตัวเรือนได้เป็นเวลานาน
·ทนทานและฉีกขาดได้ด้วยมือ:ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้งานง่ายใช้ กาว ใสป้องกันการเปื้อนมือของผู้ใช้
·ไม่มีตัวทำละลายอินทรีย์ที่เป็นอันตรายเช่นโทลูอีนไซลีนและฟอร์มาลดีไฮด์
·มี 2 ประเภท:ดำและโปร่งใส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการติดตั้ง วัสดุ ผนังด้านนอกและ วัสดุ หลังคาชั่วคราวและการ กระบวนการซีล ทางแยก กันน้ำ
·สำหรับการปิดผนึกตะเข็บของแผ่นกันน้ำที่ระบายอากาศได้แผ่นกันน้ำที่ปิดสนิทและแผ่นฉนวน 2 x 4 / แผงฉนวน
·สำหรับงานป้องกันการรั่วซึม / ป้องกันความชื้นต่างๆ

รหัสรุ่น
418-BK-50X20
418-TM-50X20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 351.67

WATERPROOF SEALING TAPES 4 ชิ้น 5 วัน สีดำ สีดำ 419-6295 1 ม้วน

฿ 247.53

WATERPROOF SEALING TAPES 1 ชิ้น 3 วัน โปร่งใส ความโปร่งใส 419-6309 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1