(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
792-10X20 |
792-15X20 |
792-25X20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,035.31 |
CONDUCTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 430-6716 | 120 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,526.40 |
CONDUCTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 | 430-6724 | 180 | 1 ม้วน | ||
฿ 2,652.88 |
CONDUCTIVETAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 430-6732 | 300 | 1 ม้วน |
ฟอยล์ทองแดง เทป ใช้ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์สองหน้าเคลือบด้วย ฟอยล์ทองแดง รีดเพื่อให้ อุปกรณ์รองรับท่อ และ กาว อะคริลิค ความดัน มี ความนำไฟฟ้า ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·เพียงแค่วางลง พื้นผิว จะให้ การนำ ไฟฟ้าและ การนำความร้อน ทั้งในแนวตั้ง (ความหนา) และทิศทาง พื้นผิว
·ทำด้วย ฟอยล์ทองแดง รีด ยืดหยุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าและการต่อสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและสำหรับการยึดตัวระบายความร้อนกับเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆเป็นต้น
·สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ปล่อยความร้อน
รหัสรุ่น |
---|
792-10X20 |
792-15X20 |
792-25X20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,035.31 |
CONDUCTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 430-6716 | 120 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,526.40 |
CONDUCTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 | 430-6724 | 180 | 1 ม้วน | ||
฿ 2,652.88 |
CONDUCTIVETAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 430-6732 | 300 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง