(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ผ้าป้องกันเบอร์ 148 A
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
    ฿ 139.31 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
148A-25X25
148A-50X25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 139.31

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 5 วัน 25 419-6040 230 1 ม้วน

฿ 273.91

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 5 วัน 50 419-6058 460 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีเขียว
  • ความยาว(ม.)
    25
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.32
  • แรง กาว
    8.83 N / 25 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    183.9 / 25 มม
  • รายละเอียดสี
    สีเขียวอ่อน
  • คุณสมบัติ
    ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเรียบพื้นผิวโค้งและพื้นผิวขรุขระ
  • สเปค
    สามารถตัดด้วยมือ
  • วัสดุ พื้นผิว
    เส้นใยหลัก
  • วัสดุ กาว ไวต่อ ความดัน
    ยาง- ฐาน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป ผ้าป้องกันที่สามารถตัดด้วยมือได้ง่ายและสะอาด
[คุณสมบัติ]
· ได้รับรางวัล "การออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 : รางวัลการออกแบบเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน " จากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น
· กาว พื้นผิวโค้งและขรุขระได้ดีและทิ้งคราบ กาวไว้ เล็กน้อย
·สามารถตัดด้วยมือได้อย่างหมดจด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกัน แปรงทาสี และการปิดบังในงานก่อสร้างเช่นกลางแจ้งบนผนัง

รหัสรุ่น
148A-25X25
148A-50X25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 139.31

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 5 วัน 25 419-6040 230 1 ม้วน

฿ 273.91

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 5 วัน 50 419-6058 460 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1