(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HP-30-D-20MM |
HP-30-D-25MM |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.62 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 290-0653 | 95 | 1 ม้วน | ||
฿ 408.94 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 290-0661 | 110 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·แทบจะไม่ยืดแม้ในขณะที่ดึง(ไม่มีการผลิตก้อน)
·ชนิดที่ไม่ใช่โทลูอีนได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการป้องกันกลุ่มอาการอาคารป่วย
·มีความแข็งแรงในการ กาว แม้ในอุณหภูมิต่ำและจะไม่เสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึด แผ่นกระดาน ตกแต่งชั่วคราว
·สำหรับการเชื่อมโลหะ แผ่น
รหัสรุ่น |
---|
HP-30-D-20MM |
HP-30-D-25MM |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.62 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 290-0653 | 95 | 1 ม้วน | ||
฿ 408.94 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 290-0661 | 110 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง