(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจกลวงรูปตัว T (ชนิดกำลัง) มีกลไกหมุนเร็ว
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
    ฿ 599.96 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
THP-3S
THP-5S
THP-6S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 599.96

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 199 100 411-4817 205 ก

฿ 1,020.00

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 231 140 411-4876 315 ก

฿ 786.00

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 252 160 411-4906 425 ก

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    ประเภท T
  • ชนิดปลาย
    รุ่นมาตรฐาน
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • คุณสมบัติ
    เหมาะสำหรับพื้นที่ลึกสามารถหนีบได้อย่างแข็งแรงมี กลไก หมุนที่รวดเร็ว

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับสถานที่ลึก
·สามารถยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ด้วย กลไก สำหรับการหมุนอย่างรวดเร็ว
·ความแข็งแกร่งโดดเด่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขันและคลาย โบลท์ รูหกเหลี่ยม และ สกรูตัวหนอน ระหว่างการทำงาน

รหัสรุ่น
THP-3S
THP-5S
THP-6S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 599.96

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 199 100 411-4817 205 ก

฿ 1,020.00

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 231 140 411-4876 315 ก

฿ 786.00

HEXAGONALWRENCHEST-TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 252 160 411-4906 425 ก

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1