(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท electrodeposition มีการยื่นออกมาของเม็ด สารขัดถู เพชรมากขึ้นและมีความเข้มข้นที่สำคัญเพื่อให้ได้แรง งานลับคม/งานเจียรไน เหนือกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกัดร่องและการตัดพื้นผิว ฯลฯ ที่ทำจาก วัสดุ แข็งและเปราะ (โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ เซรามิก หินแก้วและ ซิลิคอน)
รหัสสินค้า |
---|
14015 |
14045 |
14060 |
14064 |
14065 |
14081 |
14083 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,951.96 | NNI CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 130 | 16 | 20000 | 0.20 | 297-4118 | 7.6 | ||
฿ 1,623.46 | NNI CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 130 | 19 | 20000 | 0.55 | 297-4126 | 11.4 | ||
฿ 1,970.79 | NNI CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 240 | 22 | 20000 | 0.30 | 297-4134 | 11.5 | ||
฿ 2,363.77 | NNI CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 130 | 22 | 20000 | 0.50 | 297-4142 | 11.9 | ||
฿ 2,690.23 | NNI CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 400 | 24 | 20000 | 0.22 | 297-4151 | 10.7 | ||
฿ 3,967.29 | NNI CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 30 | 13000 | 0.30 | 297-4169 | 11.5 | ||
฿ 4,911.16 | NNI CBN BURS DISK TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 45 | 10000 | 0.35 | 297-4177 | 13.3 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | แถบอิเล็กโทรด | ชนิด | ไดมอนด์ จานขัด แมนเดรล | รูปทรง | แบน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ/ สารขัดถู | เพชร | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 47 |
คุณสมบัติ | ประเภทอิเล็กโทรดที่มีการยื่นออกมามากขึ้นของเม็ด สารขัดถู เพชรและมีความเข้มข้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้แรง งานลับคม/งานเจียรไน เหนือกว่า | การใช้งาน | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกัดร่องและการตัดพื้นผิว ฯลฯ ทำจาก วัสดุ แข็งและเปราะ ( คาร์ไบด์ ซีเมนต์, เซรามิก, หิน, แก้วและ ซิลิคอน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง