1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพชรเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กชุบด้วยไฟฟ้า SP และแท่ง CBN

เพชรเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กชุบด้วยไฟฟ้า SP และแท่ง CBN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,437.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนคอ ก้าน ได้รับการชุบแข็งเพื่อเพิ่มปริมาณการ งานลับคม/งานเจียรไน และ ความทนทาน เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปของเรา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน
·มีความคมที่ยอดเยี่ยมและสามารถลดความผิดเพี้ยนเนื่องจากการ งานลับคม/งานเจียรไน ไหม้หรือความร้อนแม้ในสภาวะที่มีความเร็วรอบต่ำหรือการ งานลับคม/งานเจียรไน แห้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพชร:เหมาะสำหรับ วัสดุ แข็งและเปราะ ( คาร์ไบด์ ซีเมนต์ เซรามิก แก้วหิน ซิลิคอน ฯลฯ )

รหัสสินค้า
11853
11854
11855
11856
11857
11858
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 1,437.00

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 19 วัน 0.5311-1776

฿ 1,437.00

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 19 วัน 0.6311-1784

฿ 1,437.00

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 19 วัน 0.7311-1792

฿ 1,437.00

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 12 วัน 0.8311-1806

฿ 1,437.00

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 12 วัน 0.9311-1814

฿ 1,437.00

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 19 วัน 1311-1822

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ แถบอิเล็กโทรด ชนิด วัตถุ เดียว ขนาดอนุภาค(#) 325
รูปทรง ประเภท กระบอกสูบ วัสดุ/ สารขัดถู เพชร เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 3 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 50 เม็ดสารขัดถู เพชร
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 60000 วัสดุ สเตนเลส (SUS304) มวล(ก.) 8
คุณสมบัติ คอก้านแข็งสำหรับการเจียรที่เพิ่มขึ้นและความทนทานเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปของเรา เหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน การขัดเงา คุณสมบัติความคมชัดที่ยอดเยี่ยมและสามารถลดการบิดเบือนเนื่องจากการ งานลับคม/งานเจียรไน หรือความร้อนภายใต้สภาวะความเร็วรอบต่ำหรือการ งานลับคม/งานเจียรไน แห้ง การใช้งาน เพชร: เหมาะสำหรับ วัสดุ แข็งและเปราะ (ซีเมนต์ คาร์ไบด์ เซรามิก แก้วหิน ซิลิคอน ฯลฯ )