1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แท่ง กระบวนการชุบผิวเพชรด้วยไฟฟ้า

แท่ง กระบวนการชุบผิวเพชรด้วยไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 614.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมากและทำการเจียรผิวด้านในและเจียร
·ธัญพืช สารขัดถู คัดสรรมาอย่างดีจะถูกยึดอย่างแน่นหนาด้วยเทคโนโลยี electrodeposition ล่าสุด
·ใช้ เพลา เฉพาะด้าน มี ความแข็ง สูงซึ่งมี ความแข็งเกร็ง สูงเพื่อให้ได้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ งานลับคม/งานเจียรไน ชิ้นส่วน เครื่องจักร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ที่ งานละเอียด
·เหมาะสำหรับ วัสดุ แข็งและเปราะ (โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ เซรามิก แก้วหิน ซิลิคอน ฯลฯ )

รหัสสินค้า
12001
12002
12003
12004
12005
12007
12009
12051
12055
12058
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
วัสดุ เพลา รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,380.67

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 5 วัน 10000.114092000เพลา คาร์ไบด์297-80759.0

฿ 2,198.83

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 5 วัน 10000.224092000เพลา คาร์ไบด์297-80839.1

฿ 619.11

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 5 วัน 6000.323880000สแตนเลสที่มี ความแข็ง สูง297-80917.3

฿ 619.24

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 5 วัน 6000.423880000สแตนเลสที่มี ความแข็ง สูง297-81057.2

฿ 620.44

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 5 วัน 3200.523880000สแตนเลสที่มี ความแข็ง สูง297-81137.2

฿ 615.41

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 5 วัน 3200.623880000สแตนเลสที่มี ความแข็ง สูง297-81217.2

฿ 783.00

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 12 วัน 2300.834080000สแตนเลสที่มี ความแข็ง สูง297-81307.2

฿ 727.40

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 5 วัน 140165080000สแตนเลสที่มี ความแข็ง สูง297-81487.6

฿ 615.56

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 5 วัน 1002.065080000สแตนเลสที่มี ความแข็ง สูง297-81567.5

฿ 614.94

NNI DIAMOND BURS 1 ชิ้น 5 วัน 100355080000สแตนเลสที่มี ความแข็ง สูง297-81644.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ แถบอิเล็กโทรด ชนิด วัตถุ เดียว รูปทรง ประเภท กระบอกสูบ
วัสดุ/ สารขัดถู เพชร เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ประเภทรายละเอียด เม็ดสารขัดถู: เพชร
เม็ดสารขัดถู เพชร คุณสมบัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่บางมากและทำการ การขัดเงา พื้นผิว ด้านในและการ การขัดเงา จิ๊ก เม็ด สารขัดถู เลือกสรรมาอย่างดีจัดขึ้นอย่างแน่นหนาด้วยเทคโนโลยี electrodeposition ด้วยการใช้เพลาที่มีความแข็งสูงเป็นพิเศษความเหนียวสูงของมันจะทำให้การตัดมีความแม่นยำสูง การใช้งาน งานลับคม/งานเจียรไน ชิ้นส่วน เครื่องจักร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วน งานละเอียด และแม่พิมพ์ เหมาะสำหรับ วัสดุ แข็งและเปราะบาง (ซีเมนต์ คาร์ไบด์, เซรามิก, แก้ว, หิน, ซิลิคอน ฯลฯ )