(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สายรัดขนาดเล็กที่มีความคุ้มค่าแต่มีประสิทธิภาพสูง
· ใช้เม็ดสารขัดถูเซอร์คอเนียร์ที่แข็งแรงงและคม (ขนาดอนุภาค # 40- # 240)
· ป้องกันการเกิดการไหม้ของวัตถุที่นำมาขัดด้วยการเติมเหล็กฟรีคัทติ้งเข้าไปเพื่อป้องกันการเกิดความร้อน
· ทำจากฐานที่ทนทานและเหมาะสำหรับงานรับน้ำหนักมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการกำจัดเศษจากการเชื่อม
· งานลบครีบ ลบมุม
· สำหรับการตกแต่งและแก้ไขการในกระบวนการการหล่อขึ้นรูป ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | วัสดุเม็ดขัดถู | ชิ้น / กล่อง (PC) | สี | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,260.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 330 | 40 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 336-2159 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 300 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 330 | 60 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 336-2167 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 250 (กรัม / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 330 | 80 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 336-2175 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 330 | 100 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 336-2183 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 330 | 120 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 336-2191 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 330 | 180 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 336-2205 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 330 | 240 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 336-2213 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 330 | 280 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | 50 | สีน้ำตาล | 336-2221 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 330 | 320 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | 50 | สีน้ำตาล | 336-2230 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 330 | 400 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | 50 | สีน้ำตาล | 336-2248 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 330 | 40 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 468-7728 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากอุปกรณ์เสริม 10 x 330 การขัดเงา | 330 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 12 | 330 | 60 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 468-7736 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากอุปกรณ์เสริม 10 x 330 การขัดเงา | 280 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 330 | 80 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 468-7744 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากอุปกรณ์เสริม 10 x 330 การขัดเงา | 220 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 12 | 330 | 100 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 468-7752 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากอุปกรณ์เสริม 10 x 330 การขัดเงา | 220 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 330 | 120 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 468-7761 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากอุปกรณ์เสริม 10 x 330 การขัดเงา | 220 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 12 | 330 | 180 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 468-7779 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากอุปกรณ์เสริม 10 x 330 การขัดเงา | 220 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 12 | 330 | 240 | เซอร์โคเนีย (Z) | 50 | สีน้ำเงิน | 468-7787 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากอุปกรณ์เสริม 10 x 330 การขัดเงา | 220 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 330 | 280 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | 50 | สีน้ำตาล | 468-7795 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากอุปกรณ์เสริม 10 x 330 การขัดเงา | 220 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 330 | 320 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | 50 | สีน้ำตาล | 468-7809 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากอุปกรณ์เสริม 10 x 330 การขัดเงา | 220 (g / กล่อง) | ||
฿ 1,260.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 12 | 330 | 400 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | 50 | สีน้ำตาล | 468-7817 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมากอุปกรณ์เสริม 10 x 330 การขัดเงา | 220 (g / กล่อง) | ||
฿ 663.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 20 | 520 | 40 | เซอร์โคเนีย (Z) | 20 | สีน้ำเงิน | 336-2680 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 320 (g / กล่อง) | ||
฿ 637.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 20 | 520 | 60 | เซอร์โคเนีย (Z) | 20 | สีน้ำเงิน | 336-2698 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 240 (กรัม / กล่อง) | ||
฿ 616.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 520 | 80 | เซอร์โคเนีย (Z) | 20 | สีน้ำเงิน | 336-2701 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 220 (g / กล่อง) | ||
฿ 558.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 520 | 100 | เซอร์โคเนีย (Z) | 20 | สีน้ำเงิน | 336-2710 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 558.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 520 | 120 | เซอร์โคเนีย (Z) | 20 | สีน้ำเงิน | 336-2728 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 558.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 20 | 520 | 180 | เซอร์โคเนีย (Z) | 20 | สีน้ำเงิน | 336-2736 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 558.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 20 | 520 | 240 | เซอร์โคเนีย (Z) | 20 | สีน้ำเงิน | 336-2744 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียที่แข็งแรงและคมป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 558.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 20 | 520 | 280 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | 20 | สีน้ำตาล | 336-2752 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 558.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 20 | 520 | 320 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | 20 | สีน้ำตาล | 336-2761 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) | ||
฿ 558.00 | ABRASIVE RESIN CLOTH BELTS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 20 | 520 | 400 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | 20 | สีน้ำตาล | 336-2779 | สายพานขนาดเล็กที่คุ้มค่า แต่ประสิทธิภาพสูงป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้บนวัตถุขัดเงาด้วย วัสดุ ตัดฟรีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อระงับการเกิดความร้อนทำจาก วัสดุฐาน ทนทานและเหมาะสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก | 200 (g / กล่อง) |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฟฟ้าและ นิวเมติก | วัสดุฐานรอง | ผ้า | มี/ไม่มีข้อต่อ | NA |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับถอดลูกปัดเชื่อม.งานขัด มุมสำหรับการตกแต่งและแก้ไขการ การหล่อขึ้นรูป ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง