1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพาน Sweeplon (สายพานไม่ทอ)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,728.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การขัดเงา
· เม็ดสารขัดถู ถูกนำไปใช้กับเส้นใยอย่างสม่ำเสมอโดยผ่าน กระบวนการแปรรูป ผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้ การขัดเงา สะอาดและอายุการใช้งานยาวนาน
·สามารถใช้งานได้ในทุกสภาวะ
· ทนต่อ น้ำและ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม
·สามารถใช้ได้กับผู้ผลิต เครื่องมือ ลมต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขัดเงาสำหรับร่องและท่อภายใน
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ของ แผ่นเพลท เหล็ก ฯลฯ
·การตกแต่ง พื้นผิว ของ อะลูมิเนียม บรอนซ์ และผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

รหัสสินค้า
SPB-330-60
SPB-330-120
SPB-330-320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
สารขัดถู สี รหัสของทรัสโก้

฿ 1,728.00

OFM NYLON NONWOVEN BELTS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน ค 60เซรามิก (SG หรือ A)สีดำ296-0826

฿ 1,728.00

OFM NYLON NONWOVEN BELTS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน A120อลันดัม (alumina) (AA หรือ A)สีน้ำตาล296-0834

฿ 1,728.00

OFM NYLON NONWOVEN BELTS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน A320อลันดัม (alumina) (AA หรือ A)สีน้ำตาลแดง296-0842

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครื่องมือ ใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / อากาศ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 10 ความยาว(มิลลิเมตร) 330
มี / ไม่มี ข้อต่อ ไม่มี คุณสมบัติ การอุดตันน้อยที่สุดของ ตาข่าย ช่วยให้ การขัดเงา สม่ำเสมอ ด้วยวิธีการผลิตพิเศษเม็ด สารขัดถู ถูกนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอกับเส้นใยทั้งหมดของ ผลิตภัณฑ์ ทำให้ได้ พื้นผิว ที่สวยงามและ อายุการใช้งาน สามารถใช้ได้ในทุกสภาวะ คุณสมบัติต้านทานน้ำที่โดดเด่นและ ทนน้ำมัน สามารถใช้ได้กับผู้ผลิต เครื่องมือ ลมทั้งหมด ใช้ ขัดเงาสำหรับร่องและท่อด้านใน กระบวนการเตรียมผิว ของ แผ่น เหล็ก การ ตกแต่ง พื้นผิว ของ อะลูมิเนียม บรอนซ์ และผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ
ปริมาณในกล่อง(ชิ้น) 20 มวล(g / เคส) 167