(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีการปรับปรุงความไวสำหรับการ เลื่อยโซ่ มิติเมื่อเทียบกับ ไดอัลเกจ
· โพรบวัด และ ไฟบอกสถานะ ทำจาก วัสดุ ไม่เป็นแม่เหล็ก ดังนั้นจึงไม่ได้รับอิทธิพลจากแรงแม่เหล็ก
·การใช้ กลไก คลัทช์ อัตโนมัติโดยไม่มี ก้านโยก สวิตช์ทิศทางการวัดจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติระหว่างเดินหน้าและถอยหลัง
·สามารถ คลองเลื่อย โพรบวัด เป็น มุม โค้ง 220 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัด อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก, ภายใน, ร่องและค้นหาจุดศูนย์กลาง
รหัสสินค้า |
---|
LT-352 |
LT-353 |
LT-355 |
LT-358 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการแสดงผล สเกลวัด เล็กที่สุดช่วง (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | วัดแรง (N) | สเปคเครื่องชั่ง | จอแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,795.00 | TCL TEST INDICATORS LEVER TEST | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.01 | 0 ถึง 0.8 | 0.20 หรือน้อยกว่า | 0-40-0 | 0.01 | 102-9436 | 35 | ||
฿ 4,931.75 | TCL TEST INDICATORS LEVER TEST | 1 ชิ้น | 16 วัน | 0.01 | 0 ถึง 0.8 | 0.20 หรือน้อยกว่า | 0-40-0 | 0.01 | 102-9444 | 35 | ||
฿ 4,878.00 | TESTINDICATORSLEVERTEST | 1 ชิ้น | 17 วัน | 0.002 | 0 ถึง 0.28 | 0.25 หรือน้อยกว่า | 0-140-0 | 0.002 | 102-9452 | 38.4 | ||
฿ 6,045.17 | TESTINDICATORSLEVERTEST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.001 | 0-0.2 | 0.25 หรือน้อยกว่า | 0-100-0 | 0.001 | 102-9461 | 38.4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | หมุน | ความยาวการวัดสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | 0-1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด สมดุล | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 6 | มวล(ก.) | 75 |
คุณสมบัติ | มีการปรับปรุงความไวสำหรับการ เลื่อยโซ่ ขนาดนาทีเมื่อเทียบกับ ไดอัลเกจใช้ โพรบวัด / แนวทางที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก และไม่ได้รับผลกระทบจากแรง แม่เหล็กใช้ กลไก คลัทช์ อัตโนมัติโดยไม่ต้องเปลี่ยน ก้านโยก สำหรับการเปลี่ยนทิศทางการวัดไปข้างหน้า / ถอยหลังโดยอัตโนมัติสามารถ คลองเลื่อย โพรบวัด ได้มากกว่า มุม โค้ง 220 ° | การใช้งาน | สำหรับการวัด อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ภายในร่องและการหาจุดศูนย์กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง