(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และใช้งานง่ายด้วย งานละเอียด เครื่องวัดระดับน้ำ สูง จึงถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเป็น เครื่องมือ วัดสำหรับการวัดความยาวในหลากหลายสาขา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีพื้นที่ จำกัด เช่นการปรับขนาดเครื่องจักรและการประกอบลงในเครื่องจักร เฉพาะด้าน
รหัสสินค้า |
---|
TM-35 |
TM-35-01 |
TM-35-01F |
TM-35-02D |
TM-35-02DF |
TM-35F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ช่วงการแสดงผล สเกลวัด เล็กที่สุดช่วง (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | วัดแรง (N) | สเปคเครื่องชั่ง | จอแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,333.08 | TCL DIAL INDICATORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 ถึง 5 | 0.01 | 0-5 | ฝาหลังพร้อมที่จับแบบดึง | 1.3 หรือน้อยกว่า | ±0-50-100 | 0.01 | 102-8260 | 70 | ||
฿ 2,412.00 | DIALINDICATORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 ถึง 20 | 0.1 | 0-10 | ฝาหลังพร้อมที่จับแบบดึง | 1.5 หรือน้อยกว่า | ±0-5-10 | 0.1 | 332-3111 | 70 | ||
฿ 2,320.00 | DIALINDICATORS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 6 ถึง 20 | 0.1 | 0-10 | ชนิดฝาหลังแบน | 1.5 หรือน้อยกว่า | ±0-5-10 | 0.1 | 332-3129 | 65 | ||
฿ 2,682.00 | DIAL INDICATORS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | 0-10 | ฝาหลังพร้อมที่จับแบบดึง | 1.6 หรือน้อยกว่า | ±0-50-100 | 0.01 | 102-8278 | 75 | ||
฿ 2,682.00 | DIAL INDICATORS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 6 ถึง 20 | 0.01 | 0-10 | ชนิดฝาหลังแบน | 1.6 หรือน้อยกว่า | ±0-50-100 | 0.01 | 332-3137 | 70 | ||
฿ 1,907.00 | DIALINDICATORS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 1.1 ถึง 5 | 0.01 | 0-5 | ชนิดฝาหลังแบน | 1.3 หรือน้อยกว่า | ±0-50-100 | 0.01 | 303-0890 | 65 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หมุน | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ต่อเนื่อง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 8 | คุณสมบัติ | มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และใช้งานง่ายด้วย งานละเอียด เครื่องวัดระดับน้ำ สูง จึงถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเป็น เครื่องมือ วัดสำหรับการวัดความยาวในหลากหลายสาขา | การใช้งาน | สำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีพื้นที่ จำกัด เช่นการปรับขนาดเครื่องจักรและการประกอบเป็นเครื่องจักร เฉพาะด้าน |
เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด(มิลลิเมตร) | 39 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง