(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถทำรูให้ใกล้กับวงกลมที่สมบูรณ์แบบและทำให้การใส่ พุก เป็นไปอย่างราบรื่น
·ปลายใบมีดเป็นไม้กางเขนซึ่งสามารถเจาะแผ่นดาดฟ้าได้
·ปลายใบมีดที่สึกหรอต่ำและใบมีดกากบาทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกช่วยให้การคว้านรูมีเสถียรภาพและลดการหนีบแม้ในขณะที่กระแทกแท่งเหล็กเสริม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน:แผ่นเพลท ดาดฟ้า + คอนกรีต บล็อค อิฐปูนยิปซั่ม กระดาน หินอ่อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439.64 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.0 | 415-3847 | 52 | ||
฿ 439.79 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.4 | 415-3855 | 53 | ||
฿ 424.91 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7.0 | 415-3863 | 54 | ||
฿ 425.84 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.5 | 415-3871 | 60 | ||
฿ 421.83 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.0 | 415-3880 | 66 | ||
฿ 426.86 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.5 | 415-3898 | 57 | ||
฿ 486.37 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.0 | 415-3901 | 57 | ||
฿ 483.43 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.5 | 415-3910 | 57 | ||
฿ 493.74 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10.0 | 415-3707 | 65 | ||
฿ 465.08 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.5 | 415-3715 | 71 | ||
฿ 485.76 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11.0 | 415-3723 | 71 | ||
฿ 517.77 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.0 | 415-3731 | 84 | ||
฿ 517.77 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.5 | 415-3740 | 84 | ||
฿ 497.26 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | 415-3758 | 85 | ||
฿ 594.11 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13.0 | 415-3766 | 85 | ||
฿ 625.03 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14.0 | 415-3774 | 85 | ||
฿ 655.73 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 14.5 | 415-3782 | 108 | ||
฿ 698.74 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15.0 | 415-3791 | 108 | ||
฿ 796.33 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16.0 | 415-3804 | 110 | ||
฿ 746.55 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16.5 | 415-3812 | 112 | ||
฿ 746.55 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17.0 | 415-3821 | 112 | ||
฿ 915.70 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18.0 | 415-3839 | 135 |
กำลังโหลด …
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 160 | ก้าน | SDSplus |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | ชนิดแผ่นเพลท ดาดฟ้า + คอนกรีต บล็อกอิฐปูนยิปซั่มหินอ่อน | รุ่น รองรับการใช้งาน | สำหรับ ดอกสว่าน กระแทก น้ำหนักเบา (sdsplus) | ส่วนของ ใบมีดลบคม | ปลาย คาร์ไบด์ |
คุณสมบัติ 1 | มันสามารถทำให้รูใกล้กับวงกลมที่สมบูรณ์แบบและทำให้การใส่ พุก เป็นไปอย่างราบรื่น | คุณสมบัติ 2 | ปลายใบมีดเป็นรูปกากบาทซึ่งสามารถเจาะแผ่นดาดฟ้าได้ | คุณสมบัติ 3 | ปลายใบมีดที่สึกหรอต่ำและใบมีดกากบาทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกช่วยให้การคว้านรูมีความเสถียรและลดการหนีบแม้ในขณะที่กระแทกเหล็กเส้นเสริม |
สเปค | วัสดุชิ้นงาน:แผ่นเพลท ดาดฟ้า + คอนกรีต บล็อค อิฐปูนยิปซั่ม กระดาน หินอ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง