1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดายรีดเกลียวซ้ำ ทรงหกเหลี่ยม (สกรูแบบ Whitworth)

ดายรีดเกลียวซ้ำ ทรงหกเหลี่ยม (สกรูแบบ Whitworth)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 805.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดาย ใช้ในการเปิดเผย (สะอาด) โบลท์ และ สกรู
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อทำความสะอาด โบลท์/ สกรู
·ใช้เมื่อทำการปรับเปลี่ยน สกรู
·สามารถทำงานได้โดยใช้ ประแจเลื่อน
·ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้แทนดายกลมได้เมื่อทำการปรับเปลี่ยนสันเกลียวของสกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการแก้ไข BSW (เกลียววิตเวอต) เกลียว

รหัสสินค้า
TD6-1/2W12
TD6-1/4W20
TD6-1/8W40
TD6-1W8
TD6-3/4W10
TD6-3/8W16
TD6-3/16W24
TD6-5/8W11
TD6-5/16W18
TD6-7/8W9
TD6-7/16W14
TD6-9/16W12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
2- มิติ ความกว้างของ พื้นผิว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 972.97

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน W1/21212.727.04989999818574352-075739

฿ 827.02

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน W1/4206.315.04989999818598352-07737

฿ 827.02

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน W1/8406.315.04989999818628352-08037

฿ 3,028.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน W1825.446.04989999818642352-0820195

฿ 1,758.00

TRC SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน W3/4101936.54989999818673352-085496

฿ 805.00

TRC SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน W3/8169.519.14989999818703352-088915

฿ 905.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(WIT) 1 ชิ้น 1 วัน W3/16246.315.04989999232110432-927910

฿ 1,486.00

TRC SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน W5/81115.832.04989999818567352-074966

฿ 905.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(WIT) 1 ชิ้น 1 วัน W5/16188.017.54989999232080432-924410

฿ 2,189.00

TRC SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน W7/8922.2414989999818659352-0838143

฿ 995.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(WIT) 1 ชิ้น 1 วัน W7/161411.122.24989999232097432-925230

฿ 1,538.00

TRC HEX-HEAD SARAEDIES(WIT) 1 ชิ้น 1 วัน W9/161212.727.04989999232103432-926140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สกรู เกลียววิตเวอต ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)
ประเภท ต๊าปเกลียว แม่พิมพ์ การใช้งาน สำหรับการแก้ไข เกลียว BSW ( เกลียววิตเวอต ) วัสดุ เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS)
คุณสมบัติ ใช้ล้างเกลียว โบลท์หรือสกรู การใช้งานสามารถทำได้ด้วย ประแจเลื่อน ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้แทนดายกลมเมื่อทำการปรับเปลี่ยนสันเกลียวของสกรู