1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดายรีดเกลียวซ้ำ ทรงหกเหลี่ยม (หยาบ)

ดายรีดเกลียวซ้ำ ทรงหกเหลี่ยม (หยาบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 551.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ดาย ใช้ในการเปิดเผย (สะอาด) โบลท์ และ สกรู
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อทำความสะอาด โบลท์/ สกรู
·สามารถทำงานได้โดยใช้ ประแจเลื่อน
·ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้แทนดายกลมได้เมื่อทำการปรับเปลี่ยนสันเกลียวของสกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การแก้ไขสกรูเกลียวหยาบ

คุณสมบัติ

● ใช้ทำความสะอาด โบลท์ และ สกรู
● คุณสามารถทำงานกับ ประแจเลื่อน
● ใช้แทน แบบกลม ดาย เมื่อซ่อมสันเขา

การใช้

● สำหรับการซ่อมสันเขา เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● เหล็กกล้า ผสมต่ำ (SKS)

คำเตือน

● เกลียวหกเหลี่ยมที่ ดาย อีกครั้งซึ่งแตกต่างจาก ดาย แบบกลม ไม่มี สกรูปรับระดับ เพื่อปรับขนาด ดังนั้นน็อต sarae หัวหกเหลี่ยมอาจไม่พอดีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแม่นยำของสกรู
● ไม่สามารถใช้กับ ส สกรู สเตนเลส ส
รหัสสินค้า
TD6-3X0.5
TD6-4X0.7
TD6-5X0.8
TD6-6X1.0
TD6-8X1.25
TD6-10X1.5
TD6-12X1.75
TD6-14X2.0
TD6-16X2.0
TD6-18X2.5
TD6-20X2.5
TD6-22X2.5
TD6-24X3.0
TD6-27X3.0
TD6-30X3.5
TD6-33X3.5
TD6-36X4.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
2- มิติ ความกว้างของ พื้นผิว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 551.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน M30.56.315.0328-76617

฿ 551.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน M40.76.315.0328-76707

฿ 551.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.86.315.0328-76887

฿ 577.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M616.315.0328-76966

฿ 637.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M81.258.017.5328-770010

฿ 660.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M101.59.519.1328-771815

฿ 892.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M121.7512.727.0328-772638

฿ 1,034.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน M14212.727.0328-773437

฿ 1,177.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M16215.832.0328-774270

฿ 1,385.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน M182.51936.5328-7751105

฿ 1,606.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน M202.51936.5328-776992

฿ 1,870.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน M222.522.241328-7777143

฿ 2,395.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M24325.446.0328-7785196

฿ 3,232.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน M27325.450328-7793226

฿ 3,732.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M303.525.450328-7807227

฿ 4,748.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน M333.525.455.5328-7815329

฿ 5,516.00

SARAE NUT DIES 1 ชิ้น 1 วัน M36425.460.0328-7823363

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า ประเภท ต๊าปเกลียว แม่พิมพ์ การใช้งาน การแก้ไขเกลียวสกรูหยาบ
วัสดุ เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS)