1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปมือ คลองเลื่อย (สำหรับ สกรู เมตริก / SKS)

ดอกต๊าปมือ คลองเลื่อย (สำหรับ สกรู เมตริก / SKS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 341.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ดอกต๊าปมือ ใช้ทำและทำความสะอาด (ทำความสะอาด) รู สกรู
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรู
·สำหรับการซ่อมแซมและผลิตสันเกลียวสกรูหยาบ
· ชุดดอกต๊าปมือทังสเตน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับสร้างและแก้ไขสกรูเกลียวหยาบ
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก โลหะเบา

คุณสมบัติ

● สำหรับซ่อมสัน เกลียวหยาบ และสำหรับการผลิต
● ก๊อกน้ำมือ คลองเลื่อย ทังสเตน

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา

สเปค

● SPQ (คลองเลื่อย): 10
● การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว: สกรู เกลียวเมตริก/เกลียวมิล
● งานละเอียด: เกรด JIS3

วัสดุ

● เหล็กกล้า ผสมต่ำ (SKS)

คำเตือน

● ไม่สามารถใช้กับ วัสดุ สเตนเลส ได้
รหัสสินค้า
T-HT2X0.4-S
T-HT2.6X0.45-S
T-HT3X0.5-S
T-HT4X0.7-S
T-HT6X1.0-S
T-HT8X1.25-S
T-HT10X1.5-S
T-HT10X1.25-S
T-HT12X1.5-S
T-HT12X1.75-S
T-HT14X2.0-S
T-HT16X2.0-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 427.00

HAND TAP SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M20.4401534989999250909441-5515ปลาย / กลาง / ล่าง

฿ 427.00

HAND TAP SET 1 ชิ้น 1 วัน M2.60.45441634989999250916441-5523ปลาย / กลาง / ล่าง

฿ 341.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M30.5461844989999112948365-6535ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง

฿ 341.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.7522054989999112986365-6578ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง

฿ 411.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น 1 วัน M61622464989999113891365-6659ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง

฿ 699.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M81.2570306.24989999113938365-6691ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง

฿ 899.00

HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M101.5753274989999111972365-6373ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง

฿ 1,115.00

HAND TAP SET 1 ชิ้น 1 วัน M101.25753274989999250923441-5531ปลาย / กลาง / ล่าง

฿ 1,667.00

HAND TAP SET 1 ชิ้น 1 วัน M121.582388.54989999250930441-5540ปลาย / กลาง / ล่าง

฿ 1,253.23

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M121.7582388.54989999112825365-6411ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง

฿ 1,543.00

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 1 วัน M142884210.54989999112863365-6454ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง

฿ 1,914.00

TRC HAND TAPS SET 1 ชิ้น 1 วัน M162954512.54989999112900365-6497ทรงเรียว ปลั๊กและด้านล่าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สกรู มิเตอร์ ประเภท วัสดุ เครื่องมือ โลหะผสม เหล็กกล้า วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กหล่อ (FC) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)
ประเภท ต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ การเคลือบผิว Y / N NA ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
วัสดุ งานอื่น ๆ เหล็ก โลหะเบา สเปค ไม่ การเคลือบผิว วัสดุ เหล็กเครื่องมือประสม (SKS)
ความแม่นยำ เกรด JIS3 คุณสมบัติ ใช้เมื่อผลิตหรือทำความสะอาดรู สกรูสำหรับการซ่อมแซมและผลิตสันเกลียวสกรูหยาบคลองเลื่อย มือแตะ ทังสเตน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว สกรู มิเตอร์วัดไฟ