(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดสำหรับเครื่องมือตัดเจาะ
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ถนัด | มือขวา | รัศมีโนส | อื่น ๆ | ประเภท วัสดุ | AC530U |
ขนาด(มิลลิเมตร) | 0.75 | มิติ S(มิลลิเมตร) | 3.18 | มิติ φd(มิลลิเมตร) | 9.525 |
รายละเอียดรัศมี โนส(มิลลิเมตร) | 0.1 | วัสดุ | การเคลือบผิว | ปลอกบังคับ | GWC R 1010-3 / GWC 1212-3 / GWC R 1616-3 / GWC R 2020-3 / GWC R 2525-3 / GWCS R2020-3 / GWCS R2525-3 |
ขนาด A(มิลลิเมตร) | 2.5 | ความลึกร่องสูงสุด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)(มิลลิเมตร) | 2.0 / 1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TGAR3075-AC530U ในชุด ปลาย (ปลายเซาะร่องสี่เหลี่ยม ประเภท TGA) TGAR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง