1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความนำไฟฟ้า ตั้งโต๊ะ

HOR PH CONDUCTIVITY METERS

เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความนำไฟฟ้า ตั้งโต๊ะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115,129.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้งานที่ใช้งานง่ายและ ฟังก์ชั่น การนำทางผ่าน จอสัมผัส
·ติดตั้ง ซอฟท์แวร์ การใช้งาน ที่รองรับการทดสอบน้ำ (JP16) สำหรับยา USP / EP / JP
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดค่า ความนำไฟฟ้า ของตัวอย่างต่างๆ
· ความละเอียด:0.1 ° C
· ความละเอียด (การนำไฟฟ้า S / m):FS 0.05%
· ความละเอียด แสดงผล (/ L):0.01 มก
·ช่วงการวัด (° C):0.0-100.0 ° C
·ช่วงการแสดงผล:-30.0 ° C ถึง 130.0 ° C
·ช่วงการวัด (/ L):0.01 มก. / ล. - 1,000 ก. / ล
·ช่วงการวัด (ปริมาณเกลือ:การ แปลงสภาพ ความนำไฟฟ้า ):0.00-80.00 ppt (0.00-8.00%)
·การทำซ้ำของ มิเตอร์วัดไฟ (ความนำไฟฟ้า S / m):± 0.5% FS ± 1 หลัก
·วิธีการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS):การ แปลงสภาพ ความนำไฟฟ้า

รหัสสินค้า
DS-72E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 115,129.09

HOR PH CONDUCTIVITY METERS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ช่วงการวัดค่า(S / m) 0 ถึง 199.9 ประเภทรายละเอียด ชนิดติดตั้ง การใช้งาน
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 170 ความลึก(มิลลิเมตร) 174 ความสูง(มิลลิเมตร) 73
ความละเอียด(%F.S.) 0.05 รหัสของทรัสโก้ 416-6451 คุณสมบัติ ด้วย ฟังก์ชั่น การใช้งานและ ฟังก์ชั่น การนำทางผ่าน จอสัมผัส
มวล(ก.) 700

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS-72E ในชุด เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ความนำไฟฟ้า ตั้งโต๊ะ