(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้งานที่ใช้งานง่ายและ ฟังก์ชั่น การนำทางผ่าน จอสัมผัส
·ประเภท 2 ช่อง พร้อมการใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดค่า pH (คุณภาพน้ำ) ของตัวอย่างต่างๆ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัด pH | ช่วงการวัดค่า(พีเอช) | 0.000 ถึง 14.000 | การใช้งาน | การวิจัยคุณภาพน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | วัตถุ การวัด: pH, ศักยภาพในการลดการเกิดออกซิเดชัน (mV), ประจุไฟฟ้า | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 170 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 174 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 73 | ความละเอียด(พีเอช) | 0.01/0.001 | รหัสของทรัสโก้ | 416-6485 |
คุณสมบัติ | ด้วย ฟังก์ชั่น การใช้งานและ ฟังก์ชั่น การนำทางผ่าน จอสัมผัส | มวล(ก.) | 700 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-73S ในชุด เครื่องวัด pH ตั้งโต๊ะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง