1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู แคลมป์ยึด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 270.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ใช้คือ N-5 / N-6 / N7 / BT-20 / N-4 / N-6 / MA-1

รหัสสินค้า
L-13
L-15
L-16
L-18
L-19
L-20
M-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ก
(มิลลิเมตร)
มิติ B
(φมม)
เครื่องมือ ใช้ สอดคล้องกับ ตัวเครื่อง หลัก

฿ 284.33

FJG MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 10 วัน 4.8M2.5 × 0.45N-5ชิบิโมมิ / โมมิเอโกะ / โมมิเอโกะ 2

฿ 316.42

FJG MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 1 วัน 6.5M4 x 0.7N-6 / N-760 ° Momimen / Eagle cut (M14 / M16) / Birdie cut (M14 / M16) / aero mill (positive type) / sumiko / F3 / NEW nice cut / hanchan man / kame cutter / eco memm / eco memm 2

฿ 300.80

FJG MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 10 วัน 9.5M5 × 0.8BT-20ชายหนุ่ม / สุภาพบุรุษ / R Giga / Eagle cut (M18 ถึง M30) / Birdie cut (M18 ถึง M30) / dekasumi / multi มุม mill

฿ 270.59

FJG MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 12 วัน 3.3M2 × 0.4N-4Momimen nano / uratorimen-c (m8-m10) / นกอินทรีคัท (M4, m5) / ชิเบียโกะ / ชิเบียโก 2

฿ 276.00

FJG MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 19 วัน 4.5M2.2 × 0.45N-4Uratorimen-C การทําแชมเฟอร์ (M12 - M18, UM12-16S) / นกอินทรีตัด (M6 / M8) / Birdie ตัด (M8)

฿ 282.66

FJG MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 12 วัน 12M4 x 0.7N-6ใหม่ตัดดี

฿ 316.42

FJG MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 10 วัน 6M3 x 0.5MA-1Mentorbi / ryanmen cut / v / Eagle cut (M10 / M12) / Birdie cut (M10 / M12) / shuririn / multi- มุม mill / menmen / ryanmen cut / r (RR16-30S / RR25-40S) / mini-r / หาญชาญแมนร

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางที่คดเคี้ยว R