(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ เม็ดมีด สำหรับประเภท N ที่สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ใบหน้า
[การใช้งาน] ใช้สำหรับการกัดปาดหน้าและการลบมุม
รหัสสินค้า |
---|
N43GUR-NK1010 |
N43GUR-NK2001 |
N43GUR-NK2020 |
N43GUR-NK3030 |
N43GUR-NK6060 |
N43GUR-NK8080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การเคลือบผิว Y / N | ประเภทการ การเคลือบผิว | รายละเอียด วัสดุ | รูปทรง ขอบ | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 689.38 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | อะลูมิเนียม[○] / เรซิ่น[○] | NA | แบบไม่เคลือบ | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | 796-5885 | ||
฿ 718.32 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○] | NA | แบบไม่เคลือบ | เซอร์เม็ต | ขอบ Honing | - | ||
฿ 689.38 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | - | NA | แบบไม่เคลือบ | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | 796-5893 | ||
฿ 852.20 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | - | มี | TiN | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | 796-5907 | ||
฿ 954.72 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 9 วัน | สเตนเลส[○] | มี | TiAlN | ประเภท คาร์ไบด์ M20 | ขอบ Honing | 796-5915 | ||
฿ 954.72 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | - | มี | TiAlN | คาร์ไบด์คลาส K10 | ขอบคม | 796-5923 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ แบบกลม | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 12 | จำนวนมุมปฏิบัติการ | 8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง