(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด แบบถอดเปลี่ยนได้ที่สามารถทำการ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู ได้
รุ่นที่รองรับการใช้งาน: Eaglecut (M8 ถึง M30)/ เบอร์ดี้คัต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเคลือบผิว Y / N | ประเภทการ การเคลือบผิว | φd (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | C (มิลลิเมตร) | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 310.75 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 2.5 | 2.38 | 796-9597 | 6.35 | 0.4 | ||
฿ 503.64 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | มี | TiAlN | 2.5 | 2.38 | 796-9601 | 6.35 | 0.4 | ||
฿ 310.75 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 3.4 | 2.38 | 796-9554 | 7.938 | 0.4 | ||
฿ 503.64 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | มี | TiAlN | 3.4 | 2.38 | 796-9562 | 7.938 | 0.4 | ||
฿ 310.75 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 3.4 | 2.38 | - | 7.938 | 0.4 | ||
฿ 503.64 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 19 วัน | มี | TiAlN | 3.4 | 2.38 | - | 7.938 | 0.4 | ||
฿ 321.03 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 4.4 | 3.18 | 796-9619 | 9.525 | 0.8 | ||
฿ 513.89 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | มี | TiAlN | 4.4 | 3.18 | 796-9627 | 9.525 | 0.8 | ||
฿ 321.03 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 4.4 | 3.18 | 796-9635 | 9.525 | 0.8 | ||
฿ 513.89 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | มี | TiAlN | 4.4 | 3.18 | 796-9643 | 9.525 | 0.8 | ||
฿ 357.31 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 5.5 | 3.18 | 796-9651 | 12.7 | 0.8 | ||
฿ 530.18 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | มี | TiAlN | 5.5 | 3.18 | 796-9660 | 12.7 | 0.8 | ||
฿ 357.31 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 5.5 | 3.18 | 796-9678 | 12.7 | 0.8 | ||
฿ 530.18 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | มี | TiAlN | 5.5 | 3.18 | 796-9686 | 12.7 | 0.8 | ||
฿ 357.31 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 5.5 | 3.18 | 796-9694 | 12.7 | 0.8 | ||
฿ 530.18 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | มี | TiAlN | 5.5 | 3.18 | 796-9708 | 12.7 | 0.8 | ||
฿ 507.26 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 5.5 | 4.76 | 796-9716 | 15.875 | 0.8 | ||
฿ 686.37 | REPLACEABLE BLADE/TIPS/BLADES | 12 ชิ้น | 6 วัน | มี | TiAlN | 5.5 | 4.76 | 796-9724 | 15.875 | 0.8 | ||
฿ 507.26 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 5.5 | 4.76 | 796-9732 | 15.875 | 0.8 | ||
฿ 686.37 | REPLACEABLE BLADE/TIPS/BLADES | 12 ชิ้น | 6 วัน | มี | TiAlN | 5.5 | 4.76 | 796-9741 | 15.875 | 0.8 | ||
฿ 507.26 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 12 ชิ้น | 6 วัน | NA | แบบไม่เคลือบ | 5.5 | 4.76 | 796-9759 | 15.875 | 0.8 | ||
฿ 686.37 | REPLACEABLE BLADE/TIPS/BLADES | 12 ชิ้น | 6 วัน | มี | TiAlN | 5.5 | 4.76 | 796-9767 | 15.875 | 0.8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท คาร์ไบด์ M20 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) | 12 | จำนวนมุมปฏิบัติการ | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง