(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือ โพลีเอทิลีน บาดประสิทธิภาพสูง

ถุงมือ โพลีเอทิลีน บาดประสิทธิภาพสูง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 660.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TMT992-L
TMT992-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 660.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน L 23 19 8 301-7427 49 1 คู่

฿ 660.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 21 18 7 301-7419 44 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    กันลื่น
  • สเปค
    เคลือบปาล์ม
  • การใช้งาน
    กันบาด
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.4
  • คุณสมบัติ
    การผสมผสานระหว่างเส้นใยเคฟลาร์และ สเตนเลส เพื่อให้มีความแข็งแรงในการตัดได้ดีเยี่ยมในขณะที่ยังคงความนุ่มและสวมใส่สบาย
  • การใช้งาน
    งานที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการตัดเช่นแก้ว เหล็กกล้า เครื่องจักรและการกด
  • ส่วนป้องกันการลื่น
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ พื้นผิว
    โพลีเอทิลีน ความแข็งแรง สูง พิเศษฝ้าย
  • วัสดุ เคลือบฉนวน
    โพลีเอทิลีน ความแข็งแรง สูง พิเศษฝ้าย
  • จำนวนชิ้นภายในกล่อง
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือ มีเอฟเฟกต์กันลื่นที่ยอดเยี่ยมโดยใช้ โพลีเอทิลีน ความแข็งแรง สูง และทนต่อการตัดได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ใช้ โพลีเอทิลีน "dyneema R" ที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษซึ่งมีความต้านทานการตัดสูงที่การประเมินการตัด "เครื่องวัดระดับน้ำ 3" สเปค EN388
·การ โพลียูรีเทน ที่ด้านแบนนั้นยอดเยี่ยมในด้าน ความทนทาน และคุณสมบัติกันลื่น
·แบบสานไร้รอยต่อ (13 เกจวัด) เพื่อความพอดีที่โดดเด่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สถานที่ทำงานที่ มือจับ แก้วเหล็กและ เหล็กกล้า เครื่องจักรแท่นพิมพ์ ฯลฯ ที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการบาด
·เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการตัดระหว่าง งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ติดใบมีดเช่นตัวแบ่งส่วนข้อมูล

รหัสรุ่น
TMT992-L
TMT992-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 660.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน L 23 19 8 301-7427 49 1 คู่

฿ 660.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 21 18 7 301-7419 44 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1