(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือกันลื่น สูง

ถุงมือกันลื่น สูง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 729.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
THG2-NL
THG2-NLL
THG2-NM
THG2-OL
THG2-OLL
THG2-OM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 729.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน L 22.5 20 8.8 กองทัพเรือ 415-6242 72 1 คู่

฿ 729.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน LL 23.5 21 9.2 กองทัพเรือ 415-6251 80 1 คู่

฿ 729.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 21.5 19 8.5 กองทัพเรือ 415-6234 68 1 คู่

฿ 729.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 22.5 20 8.8 ส้ม 415-6277 72 1 คู่

฿ 729.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน LL 23.5 21 9.2 ส้ม 415-6285 80 1 คู่

฿ 729.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M 21.5 19 8.5 ส้ม 415-6269 68 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โพลียูรีเทน
  • สเปค
    เคลือบปาล์ม
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • ถุงมือหนังประเภท
    หนังสังเคราะห์
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.1 (ส่วน ตัวจับชิ้นงาน )
  • คุณสมบัติ
    มีน้ำหนักเบาทนทานและมีประสิทธิภาพในการ ข้อต่อฟิตติ้ง และยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
  • การใช้งาน
    สำหรับงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา เหล็กกล้า เครื่องจักรภูมิทัศน์และ อุปกรณ์สายไฟงาน งานซ่อมบำรุง รถยนต์และรถจักรยานยนต์
  • สเปค
    ด้วยปลายนิ้ว เสริมแรง
  • บุรุษ
    เวลโคร
  • ส่วนปาล์ม
    หนังสังเคราะห์ โพลียูรีเทน
  • หลังมือ
    โพลีเอสเตอร์ ผ้าฝ้าย โพลียูรีเทน
  • จำนวนชิ้นภายในกล่อง
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีน้ำหนักเบาทนทานและมีประสิทธิภาพในการ ข้อต่อฟิตติ้ง และยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
·ใช้ผ้าถักที่ระบายอากาศได้ (ส่วนหลังมือ)
·ปลายนิ้ว เสริมแรง ทำให้หักยาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สถาปัตยกรรมวิศวกรรมโยธาเหล็กและ เหล็กกล้า เครื่องจักรภูมิทัศน์และ อุปกรณ์สายไฟ
·การ งานซ่อมบำรุง รถยนต์และรถจักรยานยนต์
·สำหรับ DIY พักผ่อน ฯลฯ

รหัสรุ่น
THG2-NL
THG2-NLL
THG2-NM
THG2-OL
THG2-OLL
THG2-OM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 729.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน L 22.5 20 8.8 กองทัพเรือ 415-6242 72 1 คู่

฿ 729.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน LL 23.5 21 9.2 กองทัพเรือ 415-6251 80 1 คู่

฿ 729.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 21.5 19 8.5 กองทัพเรือ 415-6234 68 1 คู่

฿ 729.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 22.5 20 8.8 ส้ม 415-6277 72 1 คู่

฿ 729.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน LL 23.5 21 9.2 ส้ม 415-6285 80 1 คู่

฿ 729.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M 21.5 19 8.5 ส้ม 415-6269 68 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● น้ำหนักเบาและทนทานยอดเยี่ยมในขนาดพอดีและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัวจับชิ้นงาน

สเปค

● สี: ส้ม
● SPQ (คู่): 10
● ข้อมือ: ประเภทเวทย์มนตร์
● ด้วยการเสริมปลายนิ้ว
● ความหนา: 1.1 มม. (ส่วน ตัวจับชิ้นงาน )

วัสดุ

● ส่วนที่ปาล์ม: หนังสังเคราะห์ โพลียูรีเทน
● ส่วนหลังมือ: โพลีเอสเตอร์, ผ้าฝ้าย, โพลียูรีเทน