(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือ Dailove H4

ถุงมือ Dailove H4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 331.71 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DH4-L
DH4-LL
DH4-M
DH4-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เส้นรอบวงฝ่ามือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวนิ้วกลาง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 332.33

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 1 วัน L 242 79 324-7350 19 1 คู่

฿ 332.49

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 1 วัน LL 258 92 324-7368 20 1 คู่

฿ 332.18

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 1 วัน M 226 75 324-7376 18 1 คู่

฿ 331.71

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 1 วัน S 194 70 324-7384 15 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โพลียูรีเทน
  • การใช้งาน
    ทนน้ำมันและต้านทานตัวทำละลาย
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    300
  • วัสดุ พื้นผิว
    โพลียูรีเทน
  • ซับใน
    โพลียูรีเทน
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.1
  • ความต้านทานไฟฟ้า
    1 x 10 3-6 Ω (ถุงมือ นำไฟฟ้าเนื่องจากไม่ป้องกันการนำไฟฟ้า)
  • การใช้งาน
    โรงกลั่น, อุตสาหกรรม การทำสี/การทาสี/การพ่นสี , การผลิต ตัวทำละลาย , อุตสาหกรรมการพิมพ์, อุตสาหกรรมการผลิตดอกไม้ไฟ
  • คุณสมบัติ
    พวกเขาให้ ความนำไฟฟ้า และความต้านทาน ตัวทำละลายถุงมือ เหล่านี้ป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ให้ ความนำไฟฟ้า และความต้านทานต่อ ตัวทำละลาย
· ถุงมือ เหล่านี้ป้องกันไฟฟ้าสถิต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โรงกลั่นอุตสาหกรรม การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ผลิต ตัวทำละลาย อุตสาหกรรมการพิมพ์อุตสาหกรรมการผลิตดอกไม้ไฟ

รหัสรุ่น
DH4-L
DH4-LL
DH4-M
DH4-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เส้นรอบวงฝ่ามือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวนิ้วกลาง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 332.33

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 1 วัน L 242 79 324-7350 19 1 คู่

฿ 332.49

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 1 วัน LL 258 92 324-7368 20 1 คู่

฿ 332.18

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 1 วัน M 226 75 324-7376 18 1 คู่

฿ 331.71

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 1 วัน S 194 70 324-7384 15 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1