(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HG-15-L |
HG-15-M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.40 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | L | 22.5 | 18 | 8 | 324-6132 | 22 | 1 คู่ | ||
฿ 403.84 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | 21.5 | 17 | 7.5 | 324-6141 | 20 | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
·ใช้เส้นใยเคฟลาร์แบบยาวเพื่อลดเลือนที่สามารถสร้างฝุ่นได้
·ใช้ Kevlar ยืดหยุ่นเพื่อความพอดี
·ประเภท เกจวัด 15 บางเฉียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานประกอบ ผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า
·งานประกอบเครื่องจักรที่มี งานละเอียด
·ภายใต้ ถุงมือ
รหัสรุ่น |
---|
HG-15-L |
HG-15-M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.40 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | L | 22.5 | 18 | 8 | 324-6132 | 22 | 1 คู่ | ||
฿ 403.84 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | 21.5 | 17 | 7.5 | 324-6141 | 20 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง