(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่สามารถใช้ในการหมุนย้อนกลับได้
เพลา ได้ เสริมแรง ด้วยแถบคันเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
รหัสสินค้า |
---|
IMS-3.8 |
IMS-4.3 |
IMS-5 |
IMS-5.5 |
IMS-6 |
IMS-7 |
IMS-8 |
IMS-9 |
IMS-10 |
IMS-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | สเปค: เส้นผ่าศูนย์กลางแปรง | วัสดุ: สารขัดถู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,260.00 | MINI MICRO SPIRAL BRUSH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 70 | 510-7199 | 3.8 มม | AO # 500 | ||
฿ 1,260.00 | MINI MICRO SPIRAL BRUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 70 | 510-7202 | 4.3 มม | AO # 500 | ||
฿ 1,260.00 | MINI MICRO SPIRAL BRUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 70 | 510-7211 | 5.0 มม | AO # 500 | ||
฿ 1,260.00 | MINI MICRO SPIRAL BRUSH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 70 | 510-7229 | 5.5 มม | AO # 500 | ||
฿ 1,260.00 | MINI MICRO SPIRAL BRUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 100 | 510-7237 | 6.0 มม | AO # 500 | ||
฿ 1,260.00 | MINI MICRO SPIRAL BRUSH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 100 | 510-7245 | 7.0 มม | SC # 320 | ||
฿ 1,374.00 | MINI MICRO SPIRAL BRUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 100 | 510-7253 | 8.0 มม | SC # 320 | ||
฿ 1,374.00 | MINI MICRO SPIRAL BRUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 100 | 510-7261 | 9.0 มม | SC # 320 | ||
฿ 1,374.00 | MINI MICRO SPIRAL BRUSH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 100 | 510-7270 | 10.0 มม | SC # 320 | ||
฿ 1,374.00 | MINI MICRO SPIRAL BRUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 100 | 510-7288 | 12.0 มม | SC # 320 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงขนาดเล็ก | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 1200 | มวล(ก.) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | AO (อลูมินาออกไซด์):สำหรับลบเสี้ยนจากรูเล็ก ๆ บน วัสดุ อ่อนเช่น อะลูมิเนียม และพลาสติก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง