(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรงแบบเอียงที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูง
·เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะที่สุดสำหรับการขัดแบบละเอียดด้วยขนที่ยื่นออกมาจากมุมเอียง
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องขัดไฟฟ้าขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้
รหัสสินค้า |
---|
253B-1 |
253B-2 |
253B-3 |
253B-4 |
253B-6 |
253B-7 |
253B-10 |
253B-11 |
253B-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | วัสดุ ขน | บทคัดย่อ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 320.17 | TRC SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.12 | pearlite | การขัดผิวโลหะและการกำจัดสนิม | 400-9941 | 7 | ||
฿ 359.47 | TRC SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.1 | ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง | การลอกและ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะ | 400-9959 | 7 | ||
฿ 320.17 | TRC SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.1 | ทองเหลือง | การขัดเงา ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ทองแดง และโลหะผสม | 400-9967 | 7 | ||
฿ 338.31 | TRC SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.1 | สเตนเลส | การขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม | 400-9975 | 7 | ||
฿ 270.21 | TRC SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.2 | ไนล่อน | การตกแต่งกระจกทำความสะอาด | 400-9983 | 6 | ||
฿ 1,040.00 | TRC SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.25 | เพชร # 600 | สำหรับ การขัดเงา โลหะและผลิตภัณฑ์ เซรามิก | 400-9991 | 6 | ||
฿ 474.60 | TRC SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.2 | อะรามิด | ทำความสะอาดโลหะให้ การขัดเงา ฯลฯ | 402-6802 | 6 | ||
฿ 446.63 | TRC SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.15 | โมโนแปด | การตกแต่งและทำความสะอาดโดยลดไฟฟ้าสถิต | 402-6811 | 5 | ||
฿ 407.33 | TRC SHANK MOUNTED FLAT BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.3 | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู | การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆการ งานขัด และการขจัด สเกลวัด | 402-6829 | 5 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงชนิดเอียง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 40 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 10000 | คุณสมบัติ | แปรงแบบเอียงที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูง |
การใช้งาน | เหมาะที่สุดสำหรับการขัดมุมแบบละเอียดโดยมีขนที่ยื่นออกมาจากมุมเอียง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง