(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา
·แปรง ชนิดแบน ที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลับคม/งานเจียรไน ชิ้นส่วนขนาดเล็ก
· การขัดเงา ร่อง ละเอียด
·สำหรับการปรับมุม
· การขัดเงา พื้นผิวที่ไม่เรียบ
·ขัดด้านในท่อ
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องขัดไฟฟ้าขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้
รหัสสินค้า |
---|
203H-2 |
203H-3 |
203H-4 |
203H-6 |
203H-7 |
203H-10 |
203H-11 |
203H-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | วัสดุ ขน | บทคัดย่อ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 263.00 | SHANK FLOWER BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.1 | ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง | การลอกและ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะ | 216-7603 | 5 | ||
฿ 237.00 | SHANK FLOWER BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.1 | ทองเหลือง | การขัดเงา ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ทองแดง และโลหะผสม | 216-7611 | 4 | ||
฿ 235.00 | SHANK FLOWER BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.1 | สเตนเลส | การขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม | 216-7620 | 4.4 | ||
฿ 158.00 | SHANK FLOWER BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | ไนล่อน | การตกแต่งกระจกทำความสะอาด | 216-7638 | 3.4 | ||
฿ 1,173.00 | SHANK FLOWER BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.25 | ไนล่อน ผสมเม็ด เม็ดสารขัดถู เพชร # 600 | สำหรับ การขัดเงา โลหะและผลิตภัณฑ์ เซรามิก | 259-0573 | 3.5 | ||
฿ 445.00 | SHANK FLOWER BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.2 | เส้นใยอะรามิด | การตกแต่งและทำความสะอาดแม่พิมพ์ | 259-0581 | 3.4 | ||
฿ 408.00 | SHANK FLOWER BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.15 | โมโนแปด | การตกแต่งและทำความสะอาดโดยลดไฟฟ้าสถิต | 259-0590 | 3.5 | ||
฿ 322.00 | SHANK FLOWER BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.3 | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 320 | การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆการ งานขัด และการขจัด สเกลวัด | 272-7129 | 3.4 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงแบน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 40 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 15000 | คุณสมบัติ | เปลี่ยนได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา |
การใช้งาน | งานลับคม/งานเจียรไน ชิ้นส่วนขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง