1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พู่กันดอกไม้ ทองเหลือง

พู่กันดอกไม้ ทองเหลือง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 269.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แปรงประเภทดอกไม้ที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูง
·เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ประเภทดอกไม้เหมาะที่สุดสำหรับการ การขัดเงา รูกากบาทที่ส่วนล่างและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบ
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องขัดไฟฟ้าขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้

คุณสมบัติ

● แปรงชนิดดอกไม้ที่ใช้งานง่ายเนื่องจากการหมุนขนาดกะทัดรัดและความเร็วสูงยอดเยี่ยมในการใช้งาน

การใช้

● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องขัดขนาดเล็ก แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้

สเปค

● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที): 10,000

วัสดุ

● เพลา: ทองเหลือง

คำเตือน

● ไม่สามารถ เครื่องมือ
รหัสสินค้า
83F-2
83F-3
83F-4
103F-2
103F-3
103F-4
123F-2
123F-3
123F-4
153F-2
153F-3
153F-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขน บทคัดย่อ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 363.00

SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 10 วัน 8OD 8/10 มม36ขดลวด เหล็กกล้า แข็งการลอกและ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะ415-23523.2

฿ 293.00

SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 10 วัน 8OD 8/10 มม36ทองเหลืองการขัดเงา ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ทองแดง และโลหะผสม415-23613.2

฿ 312.00

SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 8OD 8/10 มม36สเตนเลสการขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม415-23793.2

฿ 363.00

SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 10OD 8/10 มม36ขดลวด เหล็กกล้า แข็งการลอกและ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะ415-23873.2

฿ 269.00

SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 10OD 8/10 มม36ทองเหลืองการขัดเงา ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ทองแดง และโลหะผสม415-23953.2

฿ 312.00

SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 10OD 8/10 มม36สเตนเลส (304)การขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม415-24093.2

฿ 538.00

SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 12OD 12/15 มมวันที่ 31ขดลวด เหล็กกล้า แข็งการลอกและ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะ415-24175.8

฿ 457.00

SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 12OD 12/15 มมวันที่ 31ทองเหลืองการขัดเงา ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ทองแดง และโลหะผสม415-24256.5

฿ 445.00

SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 12OD 12/15 มมวันที่ 31สเตนเลสการขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม415-24335.8

฿ 538.00

SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 15OD 12/15 มมวันที่ 31ขดลวด เหล็กกล้า แข็งการลอกและ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะ415-24416

฿ 457.00

SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 15OD 12/15 มมวันที่ 31ทองเหลืองการขัดเงา ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ทองแดง และโลหะผสม415-24506.7

฿ 445.00

SHANK FLOWER BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 15OD 12/15 มมวันที่ 31สเตนเลสการขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม415-24686

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ พู่กันประเภทดอกไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.1
ขน ยาว(มิลลิเมตร) 3 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 10000 คุณสมบัติ แปรงประเภทดอกไม้ที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายด้วยการหมุนด้วยความเร็วสูง
การใช้งาน ประเภทดอกไม้เหมาะที่สุดสำหรับการ การขัดเงา รูไม้กางเขนในส่วนล่างและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบ