1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงชนิดปลาย (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 5 มม.)

แปรงชนิดปลาย (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 5 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 174.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา
· แปรงท้ายขนาดกะทัดรัดและใช้หมุนด้วยความเร็วสูงได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการขัดด้านใต้และร่องมุมของชิ้นส่วนที่มีรายละเอียดมาก
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องขัดไฟฟ้าขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้

คุณสมบัติ

● ง่ายต่อการติดตั้ง / เปลี่ยนด้วย เพลา

การใช้

● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องขัดขนาดเล็ก แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้

วัสดุ

● เพลา: ทองเหลือง
รหัสสินค้า
0.0053
53E-1
53E-2
53E-3
53E-6
53E-7
53E-10
53E-11
53E-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขน บทคัดย่อ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 250.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.1สเตนเลสการขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม216-82602.8

฿ 174.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.12pearliteการขัดผิวโลหะและการกำจัดสนิม216-82272.8

฿ 295.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.1ขดลวด เหล็กกล้า แข็งการลอกและ การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะ216-82432.8

฿ 253.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.1ทองเหลืองการขัดเงา ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ทองแดง และโลหะผสม216-82512.8

฿ 180.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.2ไนล่อนการตกแต่งกระจกทำความสะอาด216-82862.8

฿ 944.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.25ไนล่อน ผสมเม็ด เม็ดสารขัดถู เพชร # 600สำหรับ การขัดเงา โลหะและผลิตภัณฑ์ เซรามิก259-06462.8

฿ 322.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.2เส้นใยอะรามิดการตกแต่งและทำความสะอาดแม่พิมพ์259-06542.8

฿ 287.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 0.15โมโนแปดการตกแต่งและทำความสะอาดโดยลดไฟฟ้าสถิต259-06622.8

฿ 279.00

SHANK MOUNTED END BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 320การขัดเงา ผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆการ งานขัด และการขจัด สเกลวัด272-71453

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ จบแปรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 5
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 36 ขน ยาว(มิลลิเมตร) 8 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 15000
คุณสมบัติ เปลี่ยนได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา การใช้งาน เป็นชนิดปลายที่เหมาะสำหรับ การขัดเงา พื้นและร่องมุมของชิ้นส่วนที่มีรายละเอียด