(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรงมี รูปทรง ถ้วยโดยมีขนที่ปลูกลงด้านล่าง
·สามารถถอดออกได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวเนื่องจากใช้กับไขควงกระแทก แบบใช้ไฟฟ้า
·สำหรับ พื้นผิว ค่อนข้างกว้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานขัด การขัดเงา และทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
TB-6622-60 |
TB-6623-60 |
TB-6632-60 |
TB-6633-60 |
TB-6642-60 |
TB-6643-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | วัสดุ ขน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 499.00 | SHANK MOUNTED CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด เหล็กกล้า | 352-1028 | 90 | แปรงมี รูปทรง ถ้วยโดยมีขนที่ปลูกลงด้านล่าง | ||
฿ 538.00 | SHANK MOUNTED CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | ขดลวด สเตนเลส | สเตนเลส | 352-1010 | 90 | ในฐานะที่เป็น ขดลวด สเตนเลส จะช่วยลดการ สนิม บนพื้นผิวโลหะ ฯลฯ | ||
฿ 466.00 | SHANK MOUNTED CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด เหล็กกล้า | 352-1001 | 160 | แปรงมี รูปทรง ถ้วยโดยมีขนที่ปลูกลงด้านล่าง | ||
฿ 538.00 | SHANK MOUNTED CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | ขดลวด สเตนเลส | สเตนเลส | 352-0994 | 160 | ในฐานะที่เป็น ขดลวด สเตนเลส จะช่วยลดการ สนิม บนพื้นผิวโลหะ ฯลฯ | ||
฿ 553.00 | SHANK MOUNTED CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | ขดลวด เหล็กกล้า | ขดลวด เหล็กกล้า | 352-0986 | 250 | แปรงมี รูปทรง ถ้วยโดยมีขนที่ปลูกลงด้านล่าง | ||
฿ 828.00 | SHANK MOUNTED CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | ขดลวด สเตนเลส | สเตนเลส | 352-0978 | 250 | ในฐานะที่เป็น ขดลวด สเตนเลส จะช่วยลดการ สนิม บนพื้นผิวโลหะ ฯลฯ |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6.35 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 27 | ขน ยาว(มิลลิเมตร) | 25 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 3000 |
การใช้งาน | สำหรับ งานขัด การขัดเงา และทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง