1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หนังแบน ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.)

หนังแบน ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ล้อ ชามัวร์:หนังกลับที่มีพลังขัดเหมาะสำหรับการขัดกระจกและผิวมัน
·ผ้าสักหลาด:เนื่องจากผ้าสักหลาดแบบอ่อนหลายชั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดฝุ่นและสำหรับการ การขัดเงา ขั้นสุดท้าย
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องขัดไฟฟ้าขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้

คุณสมบัติ

● ง่ายต่อการติดตั้ง / เปลี่ยนด้วย เพลา

การใช้

● เครื่องมือ ทำงาน: เครื่องขัดขนาดเล็ก แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก ชนิดปรับความเร็วได้
● สักหลาด: หนังผ้ากำมะหยี่นุ่มเคลือบลามิเนต, เหมาะสำหรับการกำจัดฝุ่น, การขัดเงา ขั้นสุดท้าย

สเปค

● วัสดุ: ผ้าสักหลาด (ผ้า)
● ความคิดเห็น: กำจัดฝุ่นขัดขั้นสุดท้าย
● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● เพลา: เหล็กกล้า Free-cutting
รหัสสินค้า
203H-9
233H-9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 232.00

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20216-83593.4

฿ 232.00

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 23216-78323.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงแบน ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 40
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 10000 วัสดุ ผ้าสักหลาด (ผ้า) บทคัดย่อ กำจัดฝุ่นกระจกขั้นสุดท้าย
คุณสมบัติ เปลี่ยนได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา การใช้งาน ล้อ ชามัวร์:หนังกลับที่มีพลังขัดเหมาะสำหรับการขัดกระจกและผิวมัน