1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง ล้อพร้อมเพลา สเตนเลส (ความยาว เพลา 35 มม.)

แปรง ล้อพร้อมเพลา สเตนเลส (ความยาว เพลา 35 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 408.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้กับสว่านไฟฟ้าที่มีขายทั่วไปได้
·เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากมี เพลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม
· สว่านไฟฟ้าและเครื่องเจาะรู (ใช้ความเร็วรอบสูงสุดตามด้านล่าง)

คุณสมบัติ

● คุณสามารถใช้กับ สว่านไฟฟ้า มีวางจำหน่ายทั่วไป

การใช้

● การขัดเงา ผลิตภัณฑ์ สเตนเลส อะลูมิเนียม
● สว่านไฟฟ้า, เครื่องจักร เจาะแบบตั้งโต๊ะ (โปรดใช้ที่ความเร็วการหมุนสูงสุดที่ทำงานด้านล่าง)

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มม.): 0.3
● วัสดุ ขน: สเตนเลส
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที): 3000
● SPQ (ชิ้น): 1
● สเตนเลส (SUS304) 0.3 มม

วัสดุ

● เพลา: เหล็กกล้า ( วัสดุ เหล็กชุบ สังกะสี )
รหัสสินค้า
TB-6203
TB-6213
TB-6223
TB-6233
TB-6243
TB-6253
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขน ยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 408.00

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 32620259-004235

฿ 421.00

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 38920259-005143

฿ 600.00

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 501226261-950460

฿ 644.00

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6516.532261-951285

฿ 811.00

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 751937261-9521110

฿ 835.00

SHANK WHEEL BRUSHES 1 ชิ้น 1 วัน 10031.038259-0069130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.3
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 35 วัสดุ ขน สเตนเลส อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 3000
ความกว้างที่ ข้อต่อฟิตติ้ง(มิลลิเมตร) 12 คุณสมบัติ สามารถใช้กับ สว่านไฟฟ้า มีจำหน่ายทั่วไป การใช้งาน การขัดเงา สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม
สเปค สเตนเลส (SUS304) 0.3 มม